Repeater/Förstärkare



Repeatern/Förstärkaren används för att förlänga den trådlösa överföringen mellan Centralenheten, rumsgivaren och andra anslutna komponenter till Danfoss Link™.

Viktiga funktioner:
• Enkel trådlös anslutning till centrala styrenheten
• Levereras med 230V
• Upp till tre enheter installerade mellan relevant radiatortermostat, rumsgivare och centralenheten


Repeater/Förstärkare

Teknisk data



Best nrTypBeskrivningRSK.

Repeater

088U0230 CF-RURepeatern ökar avståndet mellan masterregulator och rumstermostat 


Dokumentation





Broschyr
 
For any imaginable application
FH_Systems_SE_6p_brochure_VBUHW207_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VBUHW207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/03 2013
 
Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu
VB.UH.U1.07.pdf (7,2 Mb), Litteraturnummer: VBUHU107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/01 2006
 
Samlingsbroschyr- Danfoss produkter - Installatör
VBFZH207 _CrossSelling-Samlingsbroschyr_07leaf016_Sep2014.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBFZH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
Upplev glädjen med äkta golvvärmekomfort
VB.UH.V1.07.pdf (7,2 Mb), Litteraturnummer: VBUHV107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/01 2006
 


Datablad
 
CF2 Datablad
VD.UH.J1.07.pdf (1,8 Mb), Litteraturnummer: VDUHJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 25/11 2005
 
CF-WR trådlöst relä
CF-WR_X012229_VDSPJ107.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDSPJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/09 2011
 
Repeater för Danfoss Link™ och CF2-system
RepeaterUnit_X004992_VDFZD107.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VDFZD107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 10/03 2011
 


Instruktion
 
Instruction CF-RU Repeater Unit
Danfoss-Link_RU_Installation_VIUHN61T_lo-res.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VIUHN61C, Språk: DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Utgivningsdatum: 09/08 2010
 


Katalog
 
Produktguide: Vattenburen golvvärme - enkelt, beprövat och lönsamt
FHH_CFC_Product-guide_64p_SE_VKDYC107_2014_CS4_LR.pdf (5,8 Mb), Litteraturnummer: VKDYC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 10/03 2015
 


Miljövarudeklarationer
 
CF2
CF2 (sv).rtf (0,5 Mb), Litteraturnummer: EJUUY107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/04 2006
 


Prislista
 
Prislista 2017 Heating Segment
PRISLISTA_2017_Heating_Segment-Version_5_2017.08.pdf (9,2 Mb), Litteraturnummer: VPIOB307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/02 2017