Danfoss Link™

Kontrollbox



Danfoss Link ™ Kontrollbox styr vattenburna golvvärmesystem.
Systemet erbjuder ett brett utbud av utökade funktioner för optimal komfort och energibesparing med individuell rumsreglering.

Viktiga funktioner:
• Trådlös tvåvägskommunikation 868 MHz
• 24V kortslutningsskyddade utgångar med LED
• Ställdonsutgångar för olika kabelanslutningar
• Enkel anslutning
• Kontroll PWM (pulsbreddsmodulering)
• Automatisk självdiagnosfunktion med felmeddelande
• Relä för pump och pannstyrning
• Input (on/off) för uppvärmning/kylning och närvaro/frånvaro läge


Kontrollbox

Teknisk data



Best nrTypTemperaturområde
(°C)
Ström
(A)
KapslingTermostat, dimension
(mm)

Kontrollbox

014G0100 Danfoss Link™ Hydronic Controller 16A / 3600WIP 31 
014G0103 Danfoss Link™ Hydronic Controller 16A / 3600WIP 31 


Dokumentation



2 Funna Dokument: 1 broschyr och 1 datablad


Broschyr
 
Samlingsbroschyr- Danfoss produkter - Installatör
VBFZH207 _CrossSelling-Samlingsbroschyr_07leaf016_Sep2014.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBFZH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 


Datablad
 
Danfoss Link™ Hydronic Controller
Danfoss-Link-HC_VDSPG307.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDSPG307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/09 2015