Danfoss Link™

Centralenhet



Danfoss Link™ Centralenhet är den centralt placerade huvudenheten för styrning av inomhusklimatet i hemmet.

Funktioner:
• Intelligent färgpekskärm som är enkel att använda
• Schemalägg din semester med timerfunktionen: aktivera semesterläge när du lämnar hemmet
• Kostnadseffektiv energianvändning
• Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk hemma och fjärrstyr systemet via Danfoss Link ™ App
• Kontrollera uppvärmning från en central punkt
• Komfortläge
• Frostskydd
• Inbyggd hjälpfunktion
• Personliga inställningar
• Snabb / måttliga värmeregleringsfunktioner

Danfoss Link ™ Centralenhet kan används i fristående småhus på mindre än 300m2 med högst 30 st Connect® termostater per Danfoss Link ™ Centralenhet.


Centralenhet

Teknisk data



Best nrTypTemperaturområde
(°C)
Ström
(A)
KapslingTermostat, dimension
(mm)

Centralenhet

014G0286 Danfoss Link™ Central Controller - Wi-Fi w/PSU GB/DK/DE/FR/ES/SE/NL 16A / 3600WIP 31 
014G0287 Danfoss Link™ Central Controller - Wi-Fi w/NSU GB/DK/DE/FR/ES/SE/NL 16A / 3600WIP 31 


Dokumentation





Broschyr
 
Danfoss Link - Broschyr för professionella
VBFNJ607_DanfossLink_Broschyr-12s_Proffs-2015.12-low-res.pdf (3,1 Mb), Litteraturnummer: VBFNJ607, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2015
 
Danfoss Link - så här sparar du energi
VBIDQ407_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_SE.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VBIDQ407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 31/08 2015
 
Danfoss Link & connect termostat -Produktinfo 4 sid
VBFZA507_PRO_Connect+Link_4p_2015_SE_LR.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VBFZA507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/09 2015
 
Danfoss Link & Living Connect - Produktblad
VBFZA307_living_connect+Link_Product leaflet_4p_2014_CS4_LR.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VBFZA307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
Danfoss Link App - Broschyr för konsument
VBFNK507_DanfossLinkApp_konsument_8s_2015.09_low-res.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VBFNK507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2015
 
Danfoss Link, end-user brochure
VBFNK502_Living_EU_8p_2015_UK_Master_lowres.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VBFNK502, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 17/07 2015
 
Danfoss One - Broschyr för konsumenter
VBIOC307_Konsumentbroschyr-Danfoss_One_M65_05-15_low.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VBIOC307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/06 2015
 
DanfossLink-App-5 PDF package ZIP
Danfoss Link CC - 5 PDF paket.zip (3,3 Mb), Litteraturnummer: VBJPQ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 31/08 2015
 
DanfossLink-App-Konsument 3 PDF package.zip
DanfossLink-App-Konsument 3 PDF package.zip (2,5 Mb), Litteraturnummer: VBJPR107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/09 2015
 
Rätt temperatur i varje rum sänker din energianvändning -ADAPTERGUIDE
Danfoss-Adapterguide-VBJPH207 2015.12 low.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VBJPH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 25/09 2014
 
Samlingsbroschyr- Danfoss produkter - Installatör
VBFZH207 _CrossSelling-Samlingsbroschyr_07leaf016_Sep2014.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBFZH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 


Bruksanvisning
 
Danfoss Link™App installationsguide
VUJPC207_LinkApp_EU_Handover_Guide_4p_2015.12_LR.pdf (0,8 Mb), Litteraturnummer: VUJPC207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2015
 
Danfoss One® - Danfoss Link™ CC controlled devices
VUIOB107_Danfoss One User Guide.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VUIOB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 21/10 2013
 


Datablad
 
Danfoss Link™ Central styrenhet
Danfoss-Link-CC_VDFZC707.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VDFZC707, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/08 2015
 
Danfoss Link™ HR - dolt relä och PR - plugin-relä
DanfossLink_HR-PR_X002603_VDFZB107.pdf (0,8 Mb), Litteraturnummer: VDFZB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 10/03 2011
 
Repeater för Danfoss Link™ och CF2-system
RepeaterUnit_X004992_VDFZD107.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VDFZD107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 10/03 2011
 


Instruktion
 
Danfoss Link™ BR (pannrelä)
Danfoss-Link_BR_Installation_VIFZM27L.pdf (3,9 Mb), Litteraturnummer: VIFZM27L, Språk: (7L) GB,NL, Utgivningsdatum: 22/10 2012
 
Danfoss Link™ CC Central Controller
Danfoss Link CC Installation VISGL707.pdf (3,7 Mb), Litteraturnummer: VISGL707, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/09 2013
 
Danfoss Link™ FT Floor Thermostat
Danfoss-Link_FT_Installation_VISGZ45X_hi-res.pdf (2,1 Mb), Litteraturnummer: VISGZ45X, Språk: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Utgivningsdatum: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ HR Hidden Relay
Danfoss-Link_HR_Installation_VISGX45X_hi-res.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VISGX45X, Språk: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Utgivningsdatum: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ PR Plug-In Relay
Danfoss-Link_PR_Installation_VISGY45X_web.pdf (4,0 Mb), Litteraturnummer: VISGY45X, Språk: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Utgivningsdatum: 08/04 2011
 
Danfoss Link™ SCM - Simple Communication Module
Danfoss-Link_SCM_Installation_VIFZT107_SE.pdf (1,3 Mb), Litteraturnummer: VIFZT107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/02 2014
 
Instruction CF-RU Repeater Unit
Danfoss-Link_RU_Installation_VIUHN61T_lo-res.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VIUHN61C, Språk: DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Utgivningsdatum: 09/08 2010
 


Referensobjekt
 
Referens Danfoss Link - Bekvämare inomhusklimat med Danfoss Link™ App
VZJPI107_DFS_LINK_CASE_STORY_SWEDEN_1006459_ART01_AG_LR.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VZJPI107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/01 2016
 


Software downloads
 
Danfoss Link - software version 4.2.1475
Danfoss Link CC 4.2.1475.tar (46,5 Mb), Litteraturnummer: VSMHA25H, Språk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 15/02 2019
 
Danfoss Link Software V2.7.42 for Danfoss Link CC with SD-Card
dlcc-2.7.42.tar (22,0 Mb), Litteraturnummer: VSIDB25H, Språk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 26/02 2014
 
Danfoss Link Software V3.3.1 for Danfoss Link CC with USB-Stick
Danfoss Link 3.3.1.tar (46,5 Mb), Litteraturnummer: VSIDC45H, Språk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 03/12 2014