Termix VVX-ID



Termix VVX är en komplett lösning för varmvatten och värme med optimal säkerhet, effektiv värmeöverföring, servicevänlig konstruktion och kompakt uppbyggnad. Fjärrvärmecentralen används vid konvertering eller nyanslutning till fjärrvärme.
Fjärrvärmecentralen är för villor och avsedd för väggmontage. Centralen levereras med vitlackerat skåp och behöver litet installationsutrymme.
Termix VVX ID är P-märkt.


Termix VVX-ID

Teknisk data



Best nrTypFjärrvärme, tilloppstemperatur
(°C)
Effekt tappvarmvattenkrets
(kW)
Regulator, typEffekt värmekrets
(kW)
Control type - HeatingRSKPN (Sek.)
(bar)

Termix VVX-ID

144H1403 Termix VVX-ID100 °CKapacitet varmvatten 15 kW  16
144H1439 Termix VVX-ID100 °CKapacitet varmvatten 15 kW  16
144H1440 Termix VVX-ID100 °CKapacitet varmvatten 15 kW  16


Dokumentation



1 Funna Dokument: 1 produktblad


Produktblad
 
Termix VVX-ID 22 22
VLIEU407_Termix-VVX-ID-22-22_hires.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VLIEU407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 06/04 2018