Fjärrvärmestationer

DSA 2 Wall



DSA Wall är prefabricerad fjärrvärmecentral för bostäder upp till 30 lägenheter eller mindre fastigheter. Den är lätt och kompakt och passar för nya och gamla byggnader.

DSA 2 Wall

Teknisk data



Best nrTypTryckklass PN
(bar)
Fjärrvärme, tilloppstemperatur
(°C)
Effekt tappvarmvattenkrets
(kW)
Regulator, typEffekt värmekrets
(kW)
Control type - Heating

DSA 2 Wall

144B5035 DSA 2 Wall16130Kapacitet varmvattenElektronisk145Electronic control
144B5036 DSA 2 Wall16130Kapacitet varmvattenElektronisk145Electronic control
144B5037 DSA 2 Wall16130Kapacitet varmvattenElektronisk145Electronic control
144B5038 DSA 2 Wall16130Kapacitet varmvattenElektronisk145Electronic control
144B5039 DSA 2 Wall16130Kapacitet varmvattenElektronisk145Electronic control
144B5040 DSA 2 Wall16130Kapacitet varmvattenElektronisk145Electronic control
144B5041 DSA 2 Wall16130Kapacitet varmvattenElektronisk145Electronic control


Dokumentation





Datablad
 
DSA WALL - Väggmonterad station
VDIQP107_DSA-WALL_150407_lores.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VDIQP107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/04 2015
 


Instruktion
 
DSA WALL
VIIQJ107_DSA-WALL_150407_lores.pdf (2,0 Mb), Litteraturnummer: VIIQJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/04 2015
 
Safety note
VIJVA10T_Safety-Note-141010.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VIJVA10T, Språk: (0T) GB,DE,NL,SE,FI,LT,SI,SK,HR,HU,CZ,SER,CN,PL,RU, Utgivningsdatum: 13/10 2014
 


Miljövarudeklarationer
 
EU declaration - substations
VJLZD61U_EU declaration for substations.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VJLZD61U, Språk: (1U) GB,PL,DE,SE,FI,RO,LT, Utgivningsdatum: 02/04 2019
 
EU declaration for substations
VJMPB11U EU declaration for substations_with Radio.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VJMPB11U, Språk: (1U) GB,PL,DE,SE,FI,RO,LT, Utgivningsdatum: 26/06 2018
 


Produktblad
 
DSA WALL
VLIQT207_DSA-WALL_160122_lores.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VLIQT207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/01 2016