Tryckregulatorer primär

AFQM / AFQM 6



Flödesregulator med integrerad reglerventil främst avsedd för fjärrvärmesystem. AFQM stänger när inställt max flöde uppnåtts.

AFQM kombineras med motor AMV(E).

The pressure difference across the control valve is kept constantly at 0.2 bar. The controllers have a pressure balanced control valve cone.


AFQM / AFQM 6

Teknisk data



Best nrTyp av inställningStorlek
(mm)
Kvs
(m³/h)
Tryckklass PN
(bar)
Max.
temperatur
(°C)
AnslutningPlaceringNominellt flöde
(m³/h)
RSK

AFQM

003G1088 Ingen655025150FlänsFri placering28 
003G1089 Ingen808025150FlänsFri placering40 
003G1090 Ingen10012525150FlänsFri placering63 
003G1091 Ingen12516025150FlänsFri placering80 
003G6056 Ingen655016150FlänsFri placering28 
003G6057 Ingen808016150FlänsFri placering40 
003G6058 Ingen10012516150FlänsFri placering63 
003G6059 Ingen12516016150FlänsFri placering80 
003G6060 Ingen15032016150FlänsFri placering145 
003G6061 Ingen20045016150FlänsFri placering190 
003G6062 Ingen25063016150FlänsFri placering280 
003G6063 Ingen655016150FlänsFri placering40 
003G6064 Ingen808016150FlänsFri placering58 
003G6065 Ingen10012516150FlänsFri placering76 
003G6066 Ingen12516016150FlänsFri placering91 
003G6067 Ingen15032016150FlänsFri placering220 
003G6068 Ingen20045016150FlänsFri placering285 
003G6069 Ingen25063016150FlänsFri placering420 

AFQM 6

003G1082 Ingen402016150FlänsFri placering11 
003G1083 Ingen503216150FlänsFri placering16 
003G1084 Ingen402025150FlänsFri placering11 
003G1085 Ingen503225150FlänsFri placering16 
003G1086 Ingen402040150FlänsFri placering11 
003G1087 Ingen503240150FlänsFri placering16 


Dokumentation



5 Funna Dokument: 2 broschyr, 1 datablad och 2 instruktion


Broschyr
 
Förbättrad temperaturreglering och hydronisk balans
VBLIA307_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VBLIA307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/09 2014
 
Hitta och lös hydronisk obalans med självverkande regulatorer
VBLIB107_DEN_SAC_Brochure_20p_2015_CC_low.pdf (8,8 Mb), Litteraturnummer: VBLIB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/11 2015
 


Datablad
 
AFQM, AFQM 6
VDLRA807_AFQM-AFQM6.pdf (2,1 Mb), Litteraturnummer: VDLRA807, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/02 2017
 


Instruktion
 
AFQM (6) Valve Insert
7369662-0 AFQM(6).pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VIDBC100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 14/10 2003
 
Connection kit AFQM & AMV(E) 41x/61x, 63x
VICXE100_Connection_kit.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VICXE100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 16/06 2015