AME QM ventilmotorer för större AB-QM



The AME QM actuators are used with the AB-QM pressure independent balancing and control valve.
DN40 to DN100: AME 435 QM
DN125 and DN150: AME 55 QM
DN200 and DN250: AME 85 QM

The actuators automatically adapt the stroke to the valve end positions which reduces commissioning time. They are very flexible actuators, which can be controlled by all types of control signals like voltage, current and 3-point.

Download Danfoss C.H. software here to design your desired HVAC system.


AME QM ventilmotorer för större AB-QM

Teknisk data



Best nrTypSpänningFrekvensGångtid

AME 435 QM

082H0171 AME 435 QM24 VAC50/60 Hz7.5/15s/mm

AME 55 QM

082H3078 AME 55 QM24 VAC50/60 Hz8 s/mm

AME 85 QM

082G1453 AME 85 QM24 Vac50-60 Hz8 s/mm


Dokumentation





Datablad
 
AME 435QM
VDCVS207_AME435QM.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VDCVS207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/12 2016
 
AME 85QM
VDCVE107_AME85QM.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VDCVE107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/01 2011
 
Ställdon ABN A5 för AB-QM, PÅ/AV
ABN-A5_VDSKI207.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VDSKI207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 12/03 2014
 
Termomotor TWA-Z
VDJCJ507_TWA-Z_SE.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VDJCJ507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/01 2013
 


Handbok
 
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
 


Instruktion
 
AB-QM DN 125-250
VIC6C58Y_AB-QM_DN125-250.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VIC6C58Y, Språk: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 18/02 2016
 
AME 85QM
VICVE28X.pdf (4,0 Mb), Litteraturnummer: VICVE28X, Språk: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,LV,CN,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 20/11 2016
 


Prislista
 
Prislista 2017 Heating Segment
PRODUKTLISTA_2018_Heating_Segment-Version_6_2018_05_lowres.pdf (6,5 Mb), Litteraturnummer: VPIOB407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/01 2018