DHP-AQ



Danfoss DHP-AQ är så effektiv så att den kan reducera dina uppvärmningskostnader med upp till 50 %. Tack vare den avancerade teknologin som den innehåller, utvinner den energi ur luften ner till -20°C. Den patenterade TWS-teknologin producerar varmvatten snabbare och med mindre energiåtgång än någon annan på marknaden(tillval). Danfoss DHP-AQ producerar både värme, tappvarmvatten och kyla. Danfoss DHP-AQ kräver inget borrhål.


DHP-AQ finns i följande versioner:
MINI: Värmepump med styrskåp

MIDI: Värmepump med styrskåp, elkassett, cirk pump och shuntventil

MAXI: Värmepump med styrskåp, elkassett, cirk pump, shuntventil och varmvattentank (180 lit)


DHP-AQ

Teknisk data





Dokumentation





Broschyr
 
Danfoss One - Broschyr för konsumenter
VBIOC307_Konsumentbroschyr-Danfoss_One_M65_05-15_low.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VBIOC307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/06 2015
 
Danfoss värmepumpar- Broschyr
DanfossVP-generell-broschyr-VBIFD307_05.2014_online.pdf (1,8 Mb), Litteraturnummer: VBIFD307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/05 2015
 
Samlingsbroschyr- Danfoss produkter - Installatör
VBFZH207 _CrossSelling-Samlingsbroschyr_07leaf016_Sep2014.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBFZH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 


Bruksanvisning
 
Skötselanvisning DHP-AQ
Danfoss_DHP-AQ_User_VUGFB107_sv.pdf (3,0 Mb), Litteraturnummer: VUGFB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/05 2011
 


Datablad
 
Danfoss OnLine datablad
VDBQF207_Danfoss OnLine_Sep2014 .pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDBQF207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/10 2014
 
DHP-AQ datablad
DHP-AQ_VDGFE307_online.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VDGFE307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/08 2013
 
DHP-AQ datablad
DHP-AQ_VDGFE407_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDGFE407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/12 2014
 
DHP-M datablad Fastighetsvärmepump Vätska/Vatten
DHP-M_varmepump_VDJSB107.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDJSB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/08 2015
 


Energy labeling and Eco-design
 
Energy declaration DHP-AQ
DHP-AQ_SE.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VXJSA207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 29/03 2016
 


Instruktion
 
Compact
Compact.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VIJSY10P, Språk: (0P) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,NO,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 19/10 2017
 
DHP-AQ Commissioning Instruction
Df_DHP-AQ_CG_VIGFH207_SE_X018676_B1_.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VIGFH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 25/03 2014
 
DHP-AQ Commissioning Instruction
Df_DHP-AQ_CG_VIGFH207_SE_X018676_B1_1203.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VIGFH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 25/03 2014
 
DHP-AQ Commissioning Instruction
X018676_Danfoss_DHP-AQ_Comissioning_VIGFH107_se.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VIGFH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/10 2012
 


Kopplingsscheman
 
Tabell till elanvisning DHP-AQ
Danfoss_translation_table_VWGFJ107_SV.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VWGFJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/06 2011
 
Wiring diagrams DHP-AQ
Danfoss_DHP-AQ_wiring_VWGFC35X_MULTI.pdf (9,6 Mb), Litteraturnummer: VWGFC35X, Språk: (5X) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Utgivningsdatum: 24/08 2015
 


Monteringsanvisning
 
Installation DHP-M
VMJSB207_DF_DHP-M_IG_SE_X024313_se.pdf (1,4 Mb), Litteraturnummer: VMJSB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/07 2016
 
Installationsanvisning DHP-AQ
Danfoss_DHP-AQ_Install_VMGFD107_sv.pdf (4,2 Mb), Litteraturnummer: VMGFD107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 25/05 2011
 
Twin kit for air/water heat pump
VMBQS307_Twin_Kit_SE_X020669se.pdf (7,2 Mb), Litteraturnummer: VMBQS307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/04 2016
 


Prislista
 
Prislista 2017 Heating Segment
PRISLISTA_2017_Heating_Segment-Version_5_2017.08.pdf (9,2 Mb), Litteraturnummer: VPIOB307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/02 2017
 


Quickguide
 
Quick Guide DHP-AQ MAXI
Danfoss_DHP-AQ_Maxi_VQILD10P_MULTI.pdf (3,4 Mb), Litteraturnummer: VQILD10P, Språk: (0P) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,NO,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 13/03 2013
 
Quick Guide DHP-AQ Midi
Danfoss_DHP-AQ_Midi_VQILG10P_MULTI_0208.pdf (3,2 Mb), Litteraturnummer: VQILG10P, Språk: (0P) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,NO,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 15/03 2013
 
Quick Guide DHP-AQ MINI
Danfoss_DHP_AQ_Mini_VQILF10P_MULTI_0208.pdf (3,4 Mb), Litteraturnummer: VQILF10P, Språk: (0P) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,NO,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 15/03 2013
 


Tekniska publikationer
 
DHP-M, M XL och L teknisk beskrivning
Df_TD_DHP-M_VFJSB507_X023162se.pdf (4,4 Mb), Litteraturnummer: VFJSB507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 02/11 2016