Radiatortermostater

Eco termostat



Den perfekta temperaturen för vilken miljö som helst.

Eco är det mest kostnadseffektiva sättet att styra hushållens energiförbrukning. Det är intelligent, användarvänligt och kan ställas in enligt dina behov.

Smarta funktioner som öppen fönsterfunktion hjälper till att undvika att slösa energi genom att automatiskt reglera värmen när ett rum sätts ut. Ecos bortfunktion kan automatiskt minska hemtemperaturen medan du är borta och värma upp den igen innan du återvänder - utan att påverka din komfort. Eco erbjuder enkelhet och besparingar för ditt boende.


Eco termostat

Teknisk data



Best nrRSKTypBeskrivningMin. temp.
(°C)
Max. temp.
(°C)

Eco thermostat

014G1001  Danfoss Eco™Danfoss Eco™ with RA & M30 Connection  


Dokumentation





Broschyr
 
Danfoss Link - så här sparar du energi
VBIDQ407_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_SE.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VBIDQ407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 31/08 2015
 
Danfoss Link App - Broschyr för konsument
VBFNK507_DanfossLinkApp_konsument_8s_2015.09_low-res.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VBFNK507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2015
 
Danfoss Link, end-user brochure
VBFNK502_Living_EU_8p_2015_UK_Master_lowres.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VBFNK502, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 17/07 2015
 
Danfoss radiatortermostater - Effektiv sänkning av din kunds energikostnader
VBJPB207_Sank energikostnader Danfoss rad.termostater_Prof-broschyr_Sep2014.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VBJPB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
Danfoss Smart Heating
Danfoss_Smart_Heating_2017_ flyer_VBLTP107.pdf (2,0 Mb), Litteraturnummer: VBLTP107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/06 2017
 
eco - elektronisk radiatortermostat - produktblad 4s
VBJPX107_eco_Product leaflet end user_4p_2015.11-low.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VBJPX107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 25/11 2015
 
living by Danfoss - guide för energismarta besparingar
VBIDQ207_living_by_Danfoss_EU_saving_brochure_M65_6p_2014_CS4_LR.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VBIDQ207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
living eco - Produktblad
VBFNH307_living_eco_Product leaflet_4p_2014_CS4_LR.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VBFNH307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
Rätt temperatur i varje rum sänker din energianvändning -ADAPTERGUIDE
Danfoss-Adapterguide-VBJPH207 2015.12 low.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VBJPH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 25/09 2014
 
Samlingsbroschyr- Danfoss produkter - Installatör
VBFZH207 _CrossSelling-Samlingsbroschyr_07leaf016_Sep2014.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBFZH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde
Smart effektivisering varmesyst_VBGWG207.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VBGWG207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/02 2015
 


Bruksanvisning
 
Förberedelser för vintern
SE_vinter.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VUJPG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/06 2015
 
Smarta tips – radiator termostater
VUJPF107.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VUJPF107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/06 2015
 
Viktig information - living eco/connect
living_user_013R9574_VUIDB207.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VUIDB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/06 2013
 


Datablad
 
Danfoss Eco™ – programmerbar radiatortermostat för app i smartphone
VDLTF207_Danfoss Eco (Swedish).pdf (4,0 Mb), Litteraturnummer: VDLTF207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 06/04 2019
 
living eco®, Elektronisk radiatortermostat
living-eco_VDFNT402.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VDFNT402, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 04/02 2014
 
living eco®, elektronisk radiatortermostat
living-eco_VDFNT407.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VDFNT407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/02 2014
 


Handbok
 
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
 


Instruktion
 
Danfoss Eco Instruction Manual
VILTH207_ECO (Swedish).pdf (4,4 Mb), Litteraturnummer: VILTH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 21/02 2019
 
eco – intelligent radiatortermostat
VIJPE107 - B2B - Swedish.pdf (4,6 Mb), Litteraturnummer: VIJPE107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/08 2015
 
eco Intelligent radiatortermostat
VIJPD107 - B2C - Swedish.pdf (5,2 Mb), Litteraturnummer: VIJPD107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/08 2015
 
living eco® - Installations- och användarhandbok
living-eco_VIIDB207.pdf (5,5 Mb), Litteraturnummer: VIIDB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/09 2013
 
Problemfri injustering av radiatorer med Optimal 2
VIGWJ307_vagledning_optimal2.pdf (1,7 Mb), Litteraturnummer: VIGWJ307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/04 2017
 


Prislista
 
Prislista 2017 Heating Segment
PRODUKTLISTA_2018_Heating_Segment-Version_6_2018_05_lowres.pdf (6,5 Mb), Litteraturnummer: VPIOB407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/01 2018
 


Quickguide
 
eco HOME Intelligent radiator thermostat (SW>1.63)
VQJPC19Y - 013R9594 LR.pdf (3,5 Mb), Litteraturnummer: VQJPC19Y, Språk: (9Y) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,PL, Utgivningsdatum: 24/08 2015
 


Tillbehör



013G1232 TillbehörPlomberingsplugg till låsskruv RA 2920 OÖM
014G0250 Tillbehör