Danfoss Link™

Connect®



Elektroniska radiatortermostaten Connect® är en viktig del av Danfoss Link-systemet.
Tillsammans fungerar de som ett programmerbart trådlöst styrsystem lämpat för enfamiljshus på upp till 300 m2. För fullständig flexibilitet kan bostadens värme styras från en central punkt eller helt enkelt rum för rum, du bestämmer. Du kan även skapa Living Zones där du grupperar rum tillsammans för att förenkla styrningen. Danfoss Link är lösningen för smart värme.

Passar standardradiatorventiler RA, RAV, RAVL, RTD (Danfoss), M30 (TA, Heimeier, Honeywell, Oventrop) och M28 (MMA, Herz, Orkli, Comap).

Viktiga funktioner:
• Frostskydd
• "Ventilmotionering" funktion
• PID-reglering
• Batteriets livslängd: upp till två år
• Varningar: "lågt batteri" och "ingen signal"
• Variabel sänkning i steg om 0,5 ° C • Max./min. begränsning
• Barnlås
• "Öppet fönster" funktion
• Belyst display

Connect® är världens första elektroniska radiatortermostat som är certifierad enligt eu.bac.


Connect®

Teknisk data



Best nrRSKTypBeskrivningMin. temp.
(°C)
Max. temp.
(°C)

Connect thermostat

014G0002  connectconnect RA + K (M30x1,5) adapters. living connect and Danfoss Link work wirelessly throughout your entire home  


Dokumentation





Broschyr
 
Danfoss Link - Broschyr för professionella
VBFNJ607_DanfossLink_Broschyr-12s_Proffs-2015.12-low-res.pdf (3,1 Mb), Litteraturnummer: VBFNJ607, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2015
 
Danfoss Link - så här sparar du energi
VBIDQ407_Living_EU_Saving_M65_6p_2015_SE.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VBIDQ407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 31/08 2015
 
Danfoss Link & connect termostat -Produktinfo 4 sid
VBFZA507_PRO_Connect+Link_4p_2015_SE_LR.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VBFZA507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/09 2015
 
Danfoss Link & Living Connect - Produktblad
VBFZA307_living_connect+Link_Product leaflet_4p_2014_CS4_LR.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VBFZA307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
Danfoss Link App - Broschyr för konsument
VBFNK507_DanfossLinkApp_konsument_8s_2015.09_low-res.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VBFNK507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2015
 
Danfoss Link, end-user brochure
VBFNK502_Living_EU_8p_2015_UK_Master_lowres.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VBFNK502, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 17/07 2015
 
Danfoss One - Broschyr för konsumenter
VBIOC307_Konsumentbroschyr-Danfoss_One_M65_05-15_low.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VBIOC307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/06 2015
 
Danfoss radiatortermostater - Effektiv sänkning av din kunds energikostnader
VBJPB207_Sank energikostnader Danfoss rad.termostater_Prof-broschyr_Sep2014.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VBJPB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
Danfoss Smart Heating
Danfoss_Smart_Heating_2017_ flyer_VBLTP107.pdf (2,0 Mb), Litteraturnummer: VBLTP107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/06 2017
 
DanfossLink-App-5 PDF package ZIP
Danfoss Link CC - 5 PDF paket.zip (3,3 Mb), Litteraturnummer: VBJPQ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 31/08 2015
 
living by Danfoss - guide för energismarta besparingar
VBIDQ207_living_by_Danfoss_EU_saving_brochure_M65_6p_2014_CS4_LR.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VBIDQ207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
Rätt temperatur i varje rum sänker din energianvändning -ADAPTERGUIDE
Danfoss-Adapterguide-VBJPH207 2015.12 low.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VBJPH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 25/09 2014
 
Samlingsbroschyr- Danfoss produkter - Installatör
VBFZH207 _CrossSelling-Samlingsbroschyr_07leaf016_Sep2014.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBFZH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde
Smart effektivisering varmesyst_VBGWG207.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VBGWG207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/02 2015
 


Bruksanvisning
 
Förberedelser för vintern
SE_vinter.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VUJPG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/06 2015
 
Smarta tips – radiator termostater
VUJPF107.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VUJPF107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/06 2015
 
Viktig information - living eco/connect
living_user_013R9574_VUIDB207.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VUIDB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/06 2013
 


Datablad
 
living connect®, elektronisk radiatortermostat
living-connect_VDFNS407.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VDFNS407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/09 2013
 


Handbok
 
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
 


Instruktion
 
Danfoss Link HC Instruktion
Danfoss-Link_HC_Installation international.pdf (5,9 Mb), Litteraturnummer: VISPR103, Språk: German, Utgivningsdatum: 21/07 2011
 
living connect® - Installations- och användarhandbok
living-connect_VIIDH107.pdf (2,2 Mb), Litteraturnummer: VIIDH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/11 2013
 
Problemfri injustering av radiatorer med Optimal 2
VIGWJ307_vagledning_optimal2.pdf (1,7 Mb), Litteraturnummer: VIGWJ307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/04 2017
 


Prislista
 
Prislista 2017 Heating Segment
PRODUKTLISTA_2018_Heating_Segment-Version_6_2018_05_lowres.pdf (6,5 Mb), Litteraturnummer: VPIOB407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/01 2018
 


Quickguide
 
living connect® Quick Start Guide
living-connect_013R9556_VQHMB69Y.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VQHMB69Y, Språk: (9Y) DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,PL, Utgivningsdatum: 06/02 2015
 


Referensobjekt
 
Referens Danfoss Link - Bekvämare inomhusklimat med Danfoss Link™ App
VZJPI107_DFS_LINK_CASE_STORY_SWEDEN_1006459_ART01_AG_LR.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VZJPI107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/01 2016
 


Tillbehör



013G1232 TillbehörPlomberingsplugg till låsskruv RA 2920 OÖM
014G0250 Tillbehör

Länkade produkter



Danfoss Link™ CC Trådlös temperaturstyrning i hela bostaden huset med Danfoss Link™ centralenhet - nu med Wi-fi! Centralenheten kommunicerar trådlöst med en smart användarvänlig teknik och är dessutom både enkel att använda och placera ut i det moderna hemmet med sin tidlösa design. Danfoss Link™ kommunicerar med elektroniska Connect® radiatortermostater och kommunicerar därmed trådlöst i hela hemmet och reglerar värmesystemet med högsta prestanda. Ett användarvänligt gränssnitt med en färg pekskärm gör användandet av en Danfoss Link™ enkel. Det är ett enkelt, bekvämt och kostnadseffektivt sätt att förbättra ditt hems energieffektivitet. Fördelar med Danfoss Link™: - Centralt placerad styrenhet för att styra sensorer och termostater i hela hemmet -Uppkopplad till Wi-Fi för styrning via app - Intelligent och användarvänlig display - Schemalägg semestern med hjälp av tidsprogrammet -aktivera bortrestfunktion när hemmet är tomt - Kostnadseffektiv energiåtgång - Snygg och tidlös des