Elektroniska regulatorer

ECL Comfort 310



ECL Comfort 310 är en elektronisk väderkompenserad temperaturregulator i regulatorfamiljen ECL Comfort som kan användas i fjärrvärme-, centralvärme- och kylsystem.

Regulatorn ECL Comfort 310 laddas med önskade tillämpningar med hjälp av ECL-tillämpningsnyckeln, som innehåller information om tillämpningar (enkla tillämpningsskisser visas på displayen), språk- och fabriksinställningar.


ECL Comfort 310

Teknisk data



Best nrBenämningMatningsspänning
(V ac 50 Hz)
ReläutgångarGivaringångarRSK.

ECL Comfort 310

087H3040 Universal hardware - 230 V a.c. Base part is not included.230610 
087H3044 Universal hardware - 24 V a.c. Base part is not included.24610 
087H3050 Universal hardware - 230 V a.c. Without display and dial. Requires a Remote Control Unit.
Base part is not included.
230610 


Dokumentation





Applikationsblad
 
A230 Condensation protection in old historic building
VALVB107_Application_guide_A230.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VALVB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/12 2018
 


Broschyr
 
Fjärrmanövrera din ECL Comfort och dra nytta av en sparprognos
VBBKB307_ECL_Portal_Leaflet_Okt2016_CS6.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VBBKB307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 31/10 2016
 


Datablad
 
ECA 32 input/output extension module for ECL 310/310B
VDGUA407_ECA32.pdf (0,8 Mb), Litteraturnummer: VDGUA407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/03 2018
 
ECL Comfort 310 controller and remote control unit ECA 30 / 31
VDKTX507_ECL310_ECA30_31.pdf (2,9 Mb), Litteraturnummer: VDKTX507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/04 2018
 


Instruktion
 
ECA 30 / 31, applicable for ECL Comfort 210 / 310
VIGUV307_ECA30_31.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VIGUV307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 02/10 2018
 
ECA 35 internal I/O module
087H9245_VIJMJ300_ECA35_module_IG.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VIJMJ300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 04/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A232 installation guide
087H9217_VIJME400_A232_IG.pdf (2,5 Mb), Litteraturnummer: VIJME400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 04/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A266 Installation Guide
087H9002_VIKTZ600_A266_IG.pdf (2,5 Mb), Litteraturnummer: VIKTZ600, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, A267 Installation Guide
087H9082_VIGUK300_A267_IG.pdf (2,0 Mb), Litteraturnummer: VIGUK200, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210 / 310, base part, Installation Guide
087H9011_VILGD300_ECL210_310_BasePart_IG.pdf (1,5 Mb), Litteraturnummer: VILGD300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 11/07 2018
 
ECL Comfort 210, 296 and 310, A260 Operating Guide
VILGF407_A260.pdf (2,0 Mb), Litteraturnummer: VILGF407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/11 2018
 
ECL Comfort 210, A230 Installation Guide
087H9016_VILGI600_A230.pdf (3,1 Mb), Litteraturnummer: VILGI600, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 21/11 2018
 
ECL Comfort 210, A230 Operating Guide
VILGH407_A230NEW.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VILGH407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/05 2017
 
ECL Comfort 210/296/310 User Guide
VIKTY307_ECL210_310_UG_punch_holes.pdf (2,8 Mb), Litteraturnummer: VIKTY307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/06 2018
 
ECL Comfort 210/296/310, A266 Operating Guide
VIKTX507_A266.pdf (2,2 Mb), Litteraturnummer: VIKTX507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/06 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Installation Guide
087H9069_VIGUE600_A214_IG.pdf (4,2 Mb), Litteraturnummer: VIGUE600, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 210/310, A214/A314 Operating Guide
VIGUA407_A214_A314.pdf (4,2 Mb), Litteraturnummer: VIGUA407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Installation Guide
087H9052_VILGY300_A217_A317_IG.pdf (2,0 Mb), Litteraturnummer: VILGY300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 20/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A217/A317 Operating Guide
VILGU307_A217_A317.pdf (2,0 Mb), Litteraturnummer: VILGU307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 09/03 2018
 
ECL Comfort 210/310, A231/A331 Installation Guide
087H9027_VILGO500_A231_A331_IG.pdf (2,4 Mb), Litteraturnummer: VILGO500, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A237/A337 Installation Guide
087H9037_VILGT300_A237_A337_IG.pdf (2,5 Mb), Litteraturnummer: VILGT300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A247/A347 Installation Guide
087H9043_VILGW900_A247_A347_IG.pdf (2,8 Mb), Litteraturnummer: VILGW900, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 210/310, A275/A375 Installation Guide
087H9097_VIGUN500_A275_A375_IG.pdf (3,2 Mb), Litteraturnummer: VIGUN500, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 23/10 2018
 
ECL Comfort 310, 230 Volt, A362 installation guide
087H9292_VILVI300_A362_IG.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VILVI300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A302, Installation Guide
087H9141_VIGUS400_A302_IG.pdf (2,2 Mb), Litteraturnummer: VIGUS400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A315, 24 V installation guide
087H9299_VILVK300_A315_IG.pdf (3,2 Mb), Litteraturnummer: VILVK300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/10 2018
 
ECL Comfort 310, A319 installation guide
087H9244_VIJMI400_A319_IG.pdf (1,8 Mb), Litteraturnummer: VIJMI400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 06/12 2018
 
ECL Comfort 310, A333, Installation Guide IG
087H9123_VIGUQ400_A333_IG.pdf (2,9 Mb), Litteraturnummer: VIGUQ400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A361 Installation Guide
087H9026_VILGN400_A361_IG.pdf (1,9 Mb), Litteraturnummer: VILGN400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A367 Installation Guide
087H9057_VILGZ300_A367_IG.pdf (2,1 Mb), Litteraturnummer: VILGZ300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, A368 Installation Guide
087H9019_VILGK500_A368_IG.pdf (2,7 Mb), Litteraturnummer: VILGK500, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 13/07 2018
 
ECL Comfort 310, A376 Installation Guide
087H9062_VIGUD600_A376_IG.pdf (2,7 Mb), Litteraturnummer: VIGUD600, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, A376 Operating Guide
VIGUB407_A376.pdf (2,5 Mb), Litteraturnummer: VIGUB407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 06/09 2018
 
ECL Comfort 310, A377 Installation Guide
087H9080_VIGUH500_A377_IG.pdf (2,1 Mb), Litteraturnummer: VIGUH500, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, application A390
VIGUZ507_A390.pdf (2,4 Mb), Litteraturnummer: VIGUZ507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 02/10 2018
 
ECL Comfort 310, application A390 installation guide
087H9214_VIJMB400_A390_IG.pdf (2,8 Mb), Litteraturnummer: VIJMB400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 03/05 2018
 
ECL Comfort 310, P314 Installation Guide
087H9240_VIJMH300_P314_IG.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VIJMH300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 04/05 2018
 
ECL Comfort 310, P318 installation guide
087H9259_VIJMO600_P318_IG.pdf (2,6 Mb), Litteraturnummer: VIJMO600, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 27/06 2018
 
ECL Comfort 310, P330 Installation Guide IG
087H9101_VIGUP400_P330_IG.pdf (4,7 Mb), Litteraturnummer: VIGUP400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 02/05 2018
 
ECL Comfort 310, P348 installation guide
087H9275_VILVB200_P348_IG.pdf (1,9 Mb), Litteraturnummer: VILVB200, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 17/08 2018
 
ECL Comfort 310, P501 installation guide
087H9246_VIJMK500_P501_IG.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VIJMK500, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 08/07 2019
 
ECL Comfort 310/310B, Installation Guide
087H9004_VILGB400_ECL_310_310B_IG.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VILGB400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 11/07 2018
 
ECL Portal - 5-step instructions
VIHXG207_ECL Portal 5-step instruction_new_revision.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VIHXG207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 21/08 2018
 
Registering user account and ECL 310 to ECL Portal
VIHXE307_ECL_Portal_OG_new_revision.pdf (1,9 Mb), Litteraturnummer: VIHXE307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 21/08 2018
 


Tillbehör



ECA 30 Remote control unit used for room temperature control and override of the ECL Comfort 210 and 310 controllers. Includes an integrated temperature sensor and the possibility for connecting an external Pt 1000 temperature sensor.
ECA 31 Remote control unit used for room temperature control and override of the ECL Comfort 210 and 310 controllers. Includes an integrated temperature sensor and a humidity sensor. Also has the possibility for connecting an external Pt 1000 temperature sensor.
ECA 32 Extension module for ECL Comfort 310. Internal I/O module providing extra input and output signals.
ECA 99
ECL Base Parts For mounting on wall or DIN rail (35 mm). ECL Comfort 210 can be mounted in an ECL Comfort 310 base part (for future upgrade).