Leno™ MSV-BD



Leno™MSV-BD är den senaste generationen manuella ventiler för inreglering av värme-, kyl- och tappvattensanläggningar.

Leno™MSV-BD är en kombinerad inreglerings- och avstängningsventil med en mängd speciella egenskaper.

Dimensionerna DN 15 och DN 20 levereras med utvändig eller invändig gänga.
Övriga dimensioner levereras endast med invändig gänga.


Leno™ MSV-BD

Teknisk data



Best nrRSKStorlekkvs

Leno™MSV-BD

003Z4000 489 30 94DN 15 LF2.5 m³/h
003Z4001 489 30 95DN 153.0 m³/h
003Z4002 489 30 96DN 206.0 m³/h
003Z4003 489 30 97DN 259.5 m³/h
003Z4004 489 30 98DN 3218 m³/h
003Z4005 489 30 99DN 4026 m³/h
003Z4006 489 31 00DN 5040 m³/h
003Z4100 481 31 01DN 15 LF2.5 m³/h
003Z4101 489 31 02DN 153.0 m³/h
003Z4102 489 31 03DN 206.0 m³/h


Dokumentation





AMA-Texter
 
AMA-text MSV-BD inv gg
AMA-text Leno MSV-BD inv gg_2015_02_11.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRB5B107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 11/02 2016
 
AMA-text MSV-BD utv gg
AMA-text Leno MSV-BD utv gg_2015_02_12.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRB5C107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 12/02 2016
 


Broschyr
 
Konverteringslista MSV-BD Leno: QR-code version
VBB5C107.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VBB5C107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/10 2014
 
Make it easy – all the way around! (Leno™ MSV-BD)
RA861laguppl.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VBB4B107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/04 2009
 
Samlingsbroschyr- Danfoss produkter - Installatör
VBFZH207 _CrossSelling-Samlingsbroschyr_07leaf016_Sep2014.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBFZH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 


Datablad
 
Manuellt förinställda ventiler LENO™ MSV-BD
MSV-BD_VDB4C807.pdf (2,4 Mb), Litteraturnummer: VDB4C807, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 06/01 2015
 
MSV-F2 DN 15-400
VDB1G907_MSV-F2_DN15-400.pdf (2,9 Mb), Litteraturnummer: VDB1G907, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/10 2014
 


Handbok
 
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
 


Instruktion
 
Instructions Flow Indicator/Slide Ruler
WEB_VIB4E31F_118X280mm_Calculator_GB_DE_DK_RU_FR_PL_BG_HR_CZ_SI_HU.pdf (2,7 Mb), Litteraturnummer: VIB4E31F, Språk: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,PL,RU , Utgivningsdatum: 28/09 2011
 
LENO™ MSV-BD Instructions
MSV-BD_013R9481_013R9591_VIB4A74F.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VIB4A74F, Språk: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 20/11 2014
 


Referensobjekt
 
Referens- BRF-kullen- Energibesparingar med MSV-BD LENO
VZB5A107_Referens-MSV-Leno_BRF_kullen_07leaf006_Sep2014.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VZB5A107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014