Elektroniska regulatorer

ECL Comfort 110



ECL Comfort 110 är en universiell 1-krets regulator för såväl fjärrvärme som pannor.
Digitala inställningar.Display med bakgrundsbelysning.ECL Comfort 110 kan användas som väderkompensator med utegivare ELLER som en rumsregulator med en enkel rumsgivare ESM-10, eller en digital rumspanel ECA 60/61 med display.

Det är också möjligt att använda ECL Comfort 110 som en konstanthållningsregulator för tappvarmvatten.


ECL Comfort 110

Teknisk data



Best nrBenämningMatningsspänning
(V ac 50 Hz)
ReläutgångarGivaringångarRSK.

ECL Comfort 110

087B1261 Regulator - 230 V ac23014551 18 14
087B1262 Regulator med tidsprogram - 230 V ac23014551 18 15


Dokumentation





AMA-Texter
 
ECL Comfort 110 230 V med tidsprogram
ECL Comfort 110 230V med tidsprogram.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKTL107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/08 2008
 
ECL Comfort 110 230 V utan tidsprogram
ECL Comfort 110 230V.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKTN107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/08 2008
 
ECL Comfort 110 24 V m. tidsprogram
ECL Comfort 110 24V med tidsprogram.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKTI107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/08 2008
 
ECL Comfort 110 24 V utan tidsprogram
ECL Comfort 110 24V.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKTK107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/08 2008
 
ECL Comfort 110 24 V Villa
ECL Comfort 110 24V villa.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKTJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/08 2008
 
ECL Comfort 230 V villa
ECL Comfort 110 230V villa.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKTM107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/08 2008
 


AV-material
 
ECL C 110, applikation
ECL110_applikation_080808.wmv (11,2 Mb), Litteraturnummer: VVKTC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/08 2008
 
ECL C 110, installation
ECL110_installation_080808.wmv (10,3 Mb), Litteraturnummer: VVKTA107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/08 2008
 
ECL C 110, Instruktionsfilm
ECL110_080808.wmv (38,4 Mb), Litteraturnummer: VVKTE107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/08 2008
 
ECL C 110, optimering
ECL110_optimering_0800808.wmv (10,2 Mb), Litteraturnummer: VVKTD107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/08 2008
 
ECL C 110, tidsinställning
ECL110_tidinställning_080808.wmv (6,3 Mb), Litteraturnummer: VVKTB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/08 2008
 


Broschyr
 
Danfoss One - Broschyr för konsumenter
VBIOC307_Konsumentbroschyr-Danfoss_One_M65_05-15_low.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VBIOC307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/06 2015
 


Datablad
 
ECL Comfort 110
VDKTC1107_ECL110_LINK.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VDKTC907, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/09 2018
 


Instruktion
 
DLG / ECL 110 / Danfoss LINK™ installation guide
087H9216_VIJMC36K_DLG_ECL110_Link_IG_rev2.pdf (1,4 Mb), Litteraturnummer: VIJMC46K, Språk: (6K) DK,GB,DE,SE, Utgivningsdatum: 03/05 2018
 
ECA 110 installation guide
087R9798_VIKTR300_ECA110_IG.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VIKTR300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 24/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.06, QG
VIKTI307_116_ECL110_QG.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VIKTI307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 116, version 1.08
VIKTF607_116_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,8 Mb), Litteraturnummer: VIKTF607, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 12/04 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 130, QG
VIKTH207_ECL_110_130_QG.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VIKTH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/05 2018
 
ECL Comfort 110, appl. 130, version 1.08
VIKTG707_130_ECL110_OPG_punch_holes.pdf (1,7 Mb), Litteraturnummer: VIKTG707, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/05 2018
 
ECL Comfort 110, installation guide
087R9779_VIKTJ500_ECL110_IG_24_May_2018.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VIKTJ500, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 24/05 2018
 


Tillbehör



ECA 60 Rumspanel Rumspanel ECA 60 används för styrning av temperatur samt överstyrning av väderkompensatorerna ECL Comfort 100, 200 och 300. ECA 60 har en inbyggd temperaturgivare. Det går att ansluta två ECA 60 till samma buss.
087B1164 Temperaturgivare för rumstemperatur samt anliggningsgivare för rör. 2-ledaranslutning på plint.
087B1165 Temperaturgivare för rumstemperatur samt anliggningsgivare för rör. 2-ledaranslutning på plint.
084N1012 Pt 1000 Utegivare