Balanseringsventiler sekundärt

Automatisk balanseringsventil - ASV-PV



ASV-PV är en balanseringsventil som håller konstant differenstryck över stammen. ASV-PV kan ställas in för att hålla differenstrycket mellan 5 kPa och 25 kPa. Vid leverans är den inställd på 10 kPa. ASV-PV är konstruerad för montering i returen. Den innehåller en avstängnings- och en avtappningskran.
ASV-PV Plus kan ställas in för att hålla differenstrycket mellan 20 kPa och 40 kPa. Vid leverans är den inställd på 30 kPa.


Automatisk balanseringsventil - ASV-PV

Teknisk data



Best nrStorlekMax. arbetstryck
(bar)
Flöde min.
(m³/h)
Flöde max.
(m³/h)
kvs
(m³/h)
BeskrivningRSK

ASV-PV (4:e generationen)

003Z5601 DN15165251,6Invändig gänga, med EPP isolering 
003Z5602 DN20165252,5Invändig gänga, med EPP isolering 
003Z5603 DN25165254,0Invändig gänga, med EPP isolering 
003Z5604 DN32165256,3Invändig gänga, med EPP isolering 
003Z5605 DN401652510,0Invändig gänga, med EPP isolering 
003Z5606 DN501652516,0Invändig gänga, med EPP isolering 


Dokumentation





AMA-Texter
 
AMA-text ASV-BD
AMA-text ASV-BD inv gg_2015_02_12.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRA9A107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 12/02 2016
 
ASV-PV
ASV-PV.doc (0,1 Mb), Litteraturnummer: ERA5G107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/05 2006
 
ASV-PV Plus
ASV-PV Plus.doc (0,1 Mb), Litteraturnummer: ERA5H107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 31/05 2006
 


Broschyr
 
ASV - Automatiska balanseringsventiler för värme- och kylsystem
VBA6Q307_ASV4G_A4_brochure_installer_March2016_CC_LR.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VBA9C207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/01 2017
 
ASV - Automatiska balanseringsventiler för värme- och kylsystem
VBA9B207_ASV4G_A4_leaflet_benefits_March2016_CC_HR.pdf (2,4 Mb), Litteraturnummer: VBA9C207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/01 2017
 
ASV - Automatiska balanseringsventiler för värme- och kylsystem
VBA9C107_ASV-leaflet-2015.12_online.pdf (1,7 Mb), Litteraturnummer: VBA9C107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/03 2015
 
ASV - Automatiska balanseringsventiler för värme- och kylsystem
VBGWG307_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_CC_LR.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VBA9C207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/01 2017
 
OPTIMAL 2 - för smart injustering i värmesystem
VBJPC407_optimal2.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VBJPC407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/05 2017
 
Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde
Smart effektivisering varmesyst_VBGWG207.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VBGWG207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/02 2015
 


CE-dokument
 
asv-p,pv,i,m.pdf
asv-p,pv,i,m.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 27/10 2006
 


Datablad
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J307_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,2 Mb), Litteraturnummer: VDA9J307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/05 2019
 
ASV-PV 4.gen (DN 32-50)
VDA9N102_ASV_DN32-50_.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VDA9N107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/05 2016
 


Handbok
 
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
 


Instruktion
 
ASV-PV (4.gen)_DN 15-50
VIA9F23T_ASV- 4gen_DN15-50.pdf (3,2 Mb), Litteraturnummer: VIA9F23T, Språk: (3T) DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Utgivningsdatum: 04/01 2017
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Litteraturnummer: VIDVD200, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 04/01 2017
 
ASV-PV (DN 65-100)
VIA6A31T_ASV-PV_DN65-100.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VIA6A31T, Språk: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 08/01 2015
 
ASV-PV DN 15-50 (I)
VIA1I81T_ASV-PV_DN15-50_WEB.pdf (2,5 Mb), Litteraturnummer: VIA1I81T, Språk: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 07/01 2015
 
ASV-PV DN 15-50 (P)
VIA1I87O_ASV-PV_DN15-50_PRN.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VIA1I87O, Språk: (7O) GB,DE,SE,PL,RU, Utgivningsdatum: 07/01 2015
 


Miljövarudeklarationer
 
ASV-P&PV&PV Plus
ASV-P-PV.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: EJA5K107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/06 2006
 


Prislista
 
Prislista 2017 Heating Segment
PRODUKTLISTA_2018_Heating_Segment-Version_6_2018_05_lowres.pdf (6,5 Mb), Litteraturnummer: VPIOB407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/01 2018
 


Referensobjekt
 
ASV, brf "Vallen" i Örebro
RA813e.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VZA6D107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 29/07 2008
 
Lönsam investering när ASV balanserar värmen hos Riksbyggens brf Vallen - Referensobjekt ASV
VZA6J107_07leaf007_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VZA6J107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/10 2014
 


Tech Notes
 
Upgradering ASV-P -> ASV-PV
Uppgradering.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VNA6A107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/11 2006