|
|
Automatisk balanseringsventil - ASV-PV
ASV-PV är en balanseringsventil som håller konstant differenstryck över stammen. ASV-PV kan ställas in för att hålla differenstrycket mellan 5 kPa och 25 kPa. Vid leverans är den inställd på 10 kPa. ASV-PV är konstruerad för montering i returen. Den innehåller en avstängnings- och en avtappningskran.
ASV-PV Plus kan ställas in för att hålla differenstrycket mellan 20 kPa och 40 kPa. Vid leverans är den inställd på 30 kPa.
|
|
|
Teknisk data
Best nr | Storlek | Max. arbetstryck (bar) | Flöde min. (m³/h) | Flöde max. (m³/h) | kvs (m³/h) | Beskrivning | RSK |
ASV-PV (4:e generationen) |
003Z5601
| DN15 | 16 | 5 | 25 | 1,6 | Invändig gänga, med EPP isolering | |
003Z5602
| DN20 | 16 | 5 | 25 | 2,5 | Invändig gänga, med EPP isolering | |
003Z5603
| DN25 | 16 | 5 | 25 | 4,0 | Invändig gänga, med EPP isolering | |
003Z5604
| DN32 | 16 | 5 | 25 | 6,3 | Invändig gänga, med EPP isolering | |
003Z5605
| DN40 | 16 | 5 | 25 | 10,0 | Invändig gänga, med EPP isolering | |
003Z5606
| DN50 | 16 | 5 | 25 | 16,0 | Invändig gänga, med EPP isolering | |
|
Dokumentation
AMA-Texter
AMA-text ASV-BD
AMA-text ASV-BD inv gg_2015_02_12.pdf
(0,0 Mb), Litteraturnummer: VRA9A107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 12/02 2016
|
ASV-PV
ASV-PV.doc
(0,1 Mb), Litteraturnummer: ERA5G107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/05 2006
|
ASV-PV Plus
ASV-PV Plus.doc
(0,1 Mb), Litteraturnummer: ERA5H107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 31/05 2006
|
|
Broschyr
ASV - Automatiska balanseringsventiler för värme- och kylsystem
VBA6Q307_ASV4G_A4_brochure_installer_March2016_CC_LR.pdf
(1,0 Mb), Litteraturnummer: VBA9C207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/01 2017
|
ASV - Automatiska balanseringsventiler för värme- och kylsystem
VBA9B207_ASV4G_A4_leaflet_benefits_March2016_CC_HR.pdf
(2,4 Mb), Litteraturnummer: VBA9C207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/01 2017
|
ASV - Automatiska balanseringsventiler för värme- och kylsystem
VBA9C107_ASV-leaflet-2015.12_online.pdf
(1,7 Mb), Litteraturnummer: VBA9C107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/03 2015
|
ASV - Automatiska balanseringsventiler för värme- och kylsystem
VBGWG307_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_CC_LR.pdf
(0,6 Mb), Litteraturnummer: VBA9C207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/01 2017
|
OPTIMAL 2 - för smart injustering i värmesystem
VBJPC407_optimal2.pdf
(0,9 Mb), Litteraturnummer: VBJPC407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/05 2017
|
Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde
Smart effektivisering varmesyst_VBGWG207.pdf
(0,7 Mb), Litteraturnummer: VBGWG207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/02 2015
|
|
CE-dokument
asv-p,pv,i,m.pdf
asv-p,pv,i,m.pdf
(0,1 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 27/10 2006
|
|
Datablad
ASV (4.gen.)
VDA9J107_ASV_4gen_print.pdf
(4,0 Mb), Litteraturnummer: VDA9J107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/07 2016
|
ASV (DN 15-100)
VDA6E407_ASV_DN15-100.pdf
(2,9 Mb), Litteraturnummer: VDA6E407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/05 2014
|
ASV-PV (DN 50-100)
VDA6E602_ASV-PV_DN50-100.pdf
(1,9 Mb), Litteraturnummer: VDA6E602, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 27/09 2017
|
ASV-PV 4.gen (DN 32-50)
VDA9N102_ASV_DN32-50_.pdf
(1,2 Mb), Litteraturnummer: VDA9N107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/05 2016
|
|
Handbok
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf
(1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
|
|
Instruktion
ASV-PV (4.gen)_DN 15-50
VIA9F23T_ASV- 4gen_DN15-50.pdf
(3,2 Mb), Litteraturnummer: VIA9F23T, Språk: (3T) DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Utgivningsdatum: 04/01 2017
|
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf
(3,3 Mb), Litteraturnummer: VIDVD200, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 04/01 2017
|
ASV-PV (DN 65-100)
VIA6A31T_ASV-PV_DN65-100.pdf
(0,6 Mb), Litteraturnummer: VIA6A31T, Språk: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 08/01 2015
|
ASV-PV DN 15-50 (I)
VIA1I81T_ASV-PV_DN15-50_WEB.pdf
(2,5 Mb), Litteraturnummer: VIA1I81T, Språk: (1T) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,CN,RO,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 07/01 2015
|
ASV-PV DN 15-50 (P)
VIA1I87O_ASV-PV_DN15-50_PRN.pdf
(0,6 Mb), Litteraturnummer: VIA1I87O, Språk: (7O) GB,DE,SE,PL,RU, Utgivningsdatum: 07/01 2015
|
|
Miljövarudeklarationer
ASV-P&PV&PV Plus
ASV-P-PV.pdf
(0,1 Mb), Litteraturnummer: EJA5K107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/06 2006
|
|
Prislista
|
Referensobjekt
ASV, brf "Vallen" i Örebro
RA813e.pdf
(0,3 Mb), Litteraturnummer: VZA6D107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 29/07 2008
|
Lönsam investering när ASV balanserar värmen hos Riksbyggens brf Vallen - Referensobjekt ASV
VZA6J107_07leaf007_Sep2014.pdf
(0,3 Mb), Litteraturnummer: VZA6J107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/10 2014
|
|
Tech Notes
Upgradering ASV-P -> ASV-PV
Uppgradering.pdf
(2,3 Mb), Litteraturnummer: VNA6A107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/11 2006
|
|
|
|
|
|
|
|