Balanseringsventiler sekundärt

Automatisk balanseringsventil - ASV-P



ASV-P är en balanseringsventil som håller differenstrycket över stammen konstant på 10 kPa. ASV-P är konstruerad för att sitta i returen. Den innehåller en avstängnings- och en avtappningskran.

ASV-P kan uppgraderas till ASV-PV, se "Tech Notes" under "Dokumentation".
Uppgradering kan utföras under drift.


Automatisk balanseringsventil - ASV-P

Teknisk data



Best nrRSKStorlek

ASV-P Int.

003L7621 540 65 47DN15
003L7622 540 65 48DN20
003L7623 540 65 49DN25
003L7624 540 65 50DN32
003L7625 540 65 51DN40


Dokumentation





AMA-Texter
 
AMA-text ASV-BD
AMA-text ASV-BD inv gg_2015_02_12.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRA9A107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 12/02 2016
 
ASV-P
ASV-P.doc (0,1 Mb), Litteraturnummer: ERA5F107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/05 2006
 


Broschyr
 
ASV - Automatiska balanseringsventiler för värme- och kylsystem
VBA6Q307_ASV4G_A4_brochure_installer_March2016_CC_LR.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VBA9C207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/01 2017
 
ASV - Automatiska balanseringsventiler för värme- och kylsystem
VBA9B207_ASV4G_A4_leaflet_benefits_March2016_CC_HR.pdf (2,4 Mb), Litteraturnummer: VBA9C207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/01 2017
 
ASV - Automatiska balanseringsventiler för värme- och kylsystem
VBA9C107_ASV-leaflet-2015.12_online.pdf (1,7 Mb), Litteraturnummer: VBA9C107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/03 2015
 
ASV - Automatiska balanseringsventiler för värme- och kylsystem
VBGWG307_ASV4G_A4_brochure_housing_associations_March2016_CC_LR.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VBA9C207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/01 2017
 
OPTIMAL 2 - för smart injustering i värmesystem
VBJPC407_optimal2.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VBJPC407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/05 2017
 
Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde
Smart effektivisering varmesyst_VBGWG207.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VBGWG207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/02 2015
 


CE-dokument
 
asv-p,pv,i,m.pdf
asv-p,pv,i,m.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 27/10 2006
 


Datablad
 
ASV DN15-50 (4.gen.)
VDA9J307_ASV_DN15-50_4gen.pdf (4,2 Mb), Litteraturnummer: VDA9J307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/05 2019
 


Handbok
 
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
 


Instruktion
 
ASV-P
VIA1J25H_ASV-P.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VIA1J25H, Språk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 07/01 2015
 
ASV-PV (4.gen.) / DN 32-50 service kit
VIDVD200_ASV-PV_DN_32-50_service_kit.pdf (3,3 Mb), Litteraturnummer: VIDVD200, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 04/01 2017
 


Miljövarudeklarationer
 
ASV-P&PV&PV Plus
ASV-P-PV.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: EJA5K107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/06 2006
 


Prislista
 
Prislista 2017 Heating Segment
PRODUKTLISTA_2018_Heating_Segment-Version_6_2018_05_lowres.pdf (6,5 Mb), Litteraturnummer: VPIOB407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/01 2018
 


Referensobjekt
 
ASV, brf "Vallen" i Örebro
RA813e.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VZA6D107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 29/07 2008
 
Lönsam investering när ASV balanserar värmen hos Riksbyggens brf Vallen - Referensobjekt ASV
VZA6J107_07leaf007_Sep2014.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VZA6J107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/10 2014
 


Tech Notes
 
Upgradering ASV-P -> ASV-PV
Uppgradering.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VNA6A107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/11 2006