Lösa växlare, 2-stegs



Lödda värmeväxlare i rostfritt stål är konstruerade för fjärrvärmesystem, och erbjuder kompakt design och utmärkta värmeöverföringsegenskaper. De är lämpliga för 2 stegs värmeapplikationer för system med förvärmning och tappvarmvatten och varmvattencirkulation.

Lösa växlare, 2-stegs

Teknisk data



Best nrTypMax. arb.-
tryck
(bar)
AnslutningstypAnslutningsdimensionAntal slagAntal plattor

XB 04-2

004B1036 XB 04-2 20/20 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 220/20
004B1037 XB 04-2 26/26 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 226/26
004B1038 XB 04-2 30/30 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 230/30
004B1039 XB 04-2 36/36 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 236/36
004B1040 XB 04-2 40/40 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 240/40
004B1041 XB 04-2 46/46 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 246/46
004B1042 XB 04-2 50/50 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 250/50
004B1043 XB 04-2 56/56 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 256/56
004B1044 XB 04-2 60/60 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 260/60

XB 12H-2 G5/4

004H7596 XB12H-2-20/20 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 220/20
004H7597 XB12H-2-26/26 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 226/26
004H7598 XB12H-2-30/30 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 230/30
004H7599 XB12H-2-36/36 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 236/36
004H7600 XB12H-2-40/40 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 240/40
004H7601 XB12H-2-46/46 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 246/46
004H7602 XB12H-2-50/50 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 250/50
004H7603 XB12H-2-56/56 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 256/56
004H7604 XB12H-2-60/60 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 260/60
004H7605 XB12H-2-66/66 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 266/66
004H7606 XB12H-2-70/70 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 270/70

XB 12L-2 G5/4

004H7572 XB12L-2-20/20 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 220/20
004H7573 XB12L-2-26/26 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 226/26
004H7574 XB12L-2-30/30 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 230/30
004H7575 XB12L-2-36/36 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 236/36
004H7576 XB12L-2-40/40 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 240/40
004H7577 XB12L-2-46/46 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 246/46
004H7578 XB12L-2-50/50 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 250/50
004H7579 XB12L-2-56/56 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 256/56
004H7580 XB12L-2-60/60 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 260/60
004H7581 XB12L-2-66/66 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 266/66
004H7582 XB12L-2-70/70 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 270/70

XB 12M-2 G5/4

004H7584 XB12M-2-20/20 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 220/20
004H7585 XB12M-2-26/26 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 226/26
004H7586 XB12M-2-30/30 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 230/30
004H7587 XB12M-2-36/36 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 236/36
004H7588 XB12M-2-40/40 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 240/40
004H7589 XB12M-2-46/46 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 246/46
004H7590 XB12M-2-50/50 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 250/50
004H7591 XB12M-2-56/56 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 256/56
004H7592 XB12M-2-60/60 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 260/60
004H7593 XB12M-2-66/66 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 266/66
004H7594 XB12M-2-70/70 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 270/70

XB 52M-2

004H4540 XB 52M-2 20/2025Ext. threadG 2 x 50mm120/20
004H4541 XB 52M-2 26/2625Ext. threadG 2 x 50mm126/26
004H4542 XB 52M-2 30/3025Ext. threadG 2 x 50mm130/30
004H4543 XB 52M-2 36/3625Ext. threadG 2 x 50mm136/36
004H4544 XB 52M-2 40/4025Ext. threadG 2 x 50mm140/40
004H4545 XB 52M-2 46/4625Ext. threadG 2 x 50mm146/46
004H4546 XB 52M-2 50/5025Ext. threadG 2 x 50mm150/50
004H4547 XB 52M-2 56/5625Ext. threadG 2 x 50mm156/56
004H4548 XB 52M-2 60/6025Ext. threadG 2 x 50mm160/60
004H4549 XB 52M-2 66/6625Ext. threadG 2 x 50mm166/66
004H4550 XB 52M-2 70/7025Ext. threadG 2 x 50mm170/70


Dokumentation



5 Funna Dokument: 2 datablad och 3 instruktion


Datablad
 
Lödd värmeväxlare XB
VDJQC207_XB.pdf (1,5 Mb), Litteraturnummer: VDJQC207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/09 2016
 
Micro Plate-värmeväxlare (MPHE): XB 52
VDJQE207_XB52.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VDJQE207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/02 2017
 


Instruktion
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VIGSD100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 05/11 2012
 
XB Mounting bracket
VIKAG200_XBmountBracket.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VIKAG200, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 23/10 2015
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VIKAH300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 21/08 2008