Lösa växlare, 1-stegs



Lödda värmeväxlare i rostfritt stål är konstruerade för fjärrvärmesystem, och erbjuder kompakt design och utmärkta värmeöverföringsegenskaper. De är lämpliga för uppvärmnings- och tappvarmvattenapplikationer, men också i HVAC, kylning och industriella applikationer.

Observera: konsoler är monterade från fabrik på XB 60 och XB 70.


Lösa växlare, 1-stegs

Teknisk data



Best nrTypMax. arb.-
tryck
(bar)
AnslutningstypAnslutningsdimensionAntal slagAntal plattor

XB 04

004B1011 XB 04-1-825Utv.gängaG 3/4 x 20mm 18
004B1012 XB 04-1-1025Utv.gängaG 3/4 x 20mm 110
004B1014 XB 04-1-1625Utv.gängaG 3/4 x 20mm 116
004B1016 XB 04-1-2025Utv.gängaG 3/4 x 20mm 120
004B1017 XB 04-1-2625Utv.gängaG 3/4 x 20mm 126
004B1019 XB 04-1-3025Utv.gängaG 3/4 x 20mm 130
004B1021 XB 04-1-3625Utv.gängaG 3/4 x 20mm 136
004B1023 XB 04-1-4025Utv.gängaG 3/4 x 20mm 140
004B1024 XB 04-1-5025Utv.gängaG 3/4 x 20mm 150
004B1026 XB 04-1-6025Utv.gängaG 3/4 x 20mm 160

XB 06H

004B2036 XB 06H-1-8 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 18
004B2037 XB 06H-1-10 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 110
004B2038 XB 06H-1-16 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 116
004B2039 XB 06H-1-20 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 120
004B2041 XB 06H-1-26 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 126
004B2042 XB 06H-1-30 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 130
004B2043 XB 06H-1-36 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 136
004B2044 XB 06H-1-40 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 140
004B2046 XB 06H-1-50 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 150
004B2047 XB 06H-1-60 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 160
004B2048 XB 06H-1-70 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 170

XB 06L

004B2024 XB 06L-1-8 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 18
004B2025 XB 06L-1-10 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 110
004B2026 XB 06L-1-16 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 116
004B2027 XB 06L-1-20 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 120
004B2028 XB 06L-1-2625Utv.gängaG 3/4 x 20mm 126
004B2029 XB 06L-1-30 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 130
004B2030 XB 06L-1-36 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 136
004B2031 XB 06L-1-40 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 140
004B2032 XB 06L-1-50 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 150
004B2033 XB 06L-1-60 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 160
004B2034 XB 06L-1-70 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 170

XB 12H-1 G5/4

004H7555 XB12H-1-10 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 110
004H7556 XB12H-1-16 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 116
004H7557 XB12H-1-20 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 120
004H7558 XB12H-1-26 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 126
004H7559 XB12H-1-30 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 130
004H7560 XB12H-1-36 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 136
004H7561 XB12H-1-40 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 140
004H7562 XB12H-1-50 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 150
004H7563 XB12H-1-60 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 160
004H7564 XB12H-1-70 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 170
004H7565 XB12H-1-80 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 180
004H7566 XB12H-1-90 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 190
004H7567 XB12H-1-100 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 1100
004H7568 XB12H-1-110 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 1110
004H7569 XB12H-1-120 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 1120
004H7570 XB12H-1-140 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 1140

XB 12L-1 G5/4

004H7525 XB12L-1-10 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 110
004H7526 XB12L-1-16 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 116
004H7527 XB12L-1-20 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 120
004H7528 XB12L-1-26 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 126
004H7529 XB12L-1-30 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 130
004H7530 XB12L-1-36 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 136
004H7531 XB12L-1-40 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 140
004H7532 XB12L-1-50 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 150
004H7533 XB12L-1-60 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 160
004H7534 XB12L-1-70 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 170
004H7535 XB12L-1-80 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 180
004H7536 XB12L-1-90 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 190
004H7537 XB12L-1-100 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 1100
004H7538 XB12L-1-110 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 1110

XB 12M-1 G5/4

004H7540 XB12M-1-10 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 110
004H7541 XB12M-1-16 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 116
004H7542 XB12M-1-20 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 120
004H7543 XB12M-1-26 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 126
004H7544 XB12M-1-30 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 130
004H7545 XB12M-1-36 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 136
004H7546 XB12M-1-40 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 140
004H7547 XB12M-1-50 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 150
004H7548 XB12M-1-60 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 160
004H7549 XB12M-1-70 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 170
004H7550 XB12M-1-80 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 180
004H7551 XB12M-1-90 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 190
004H7552 XB12M-1-100 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 1100
004H7553 XB12M-1-110 G5/425Utv.gängaG 1 1/4 1110

XB 24

004B1027 XB 24-1-10 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 110
004B1028 XB 24-1-16 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 116
004B1029 XB 24-1-20 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 120
004B1031 XB 24-1-26 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 126
004B1032 XB 24-1-30 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 130
004B1033 XB 24-1-36 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 136
004B1034 XB 24-1-40 25Utv.gängaG 3/4 x 20mm 140
004B1067 XB 24-1-50 25Utv.gängaG 1 x 50mm150
004B1068 XB 24-1-60 25Utv.gängaG 1 x 50mm160
004B1069 XB 24-1-70 25Utv.gängaG 1 x 50mm170

XB 52M-1

004H4520 XB 52M-1-2025Ext. threadG 2 x 50mm120
004H4521 XB 52M-1-2625Ext. threadG 2 x 50mm126
004H4522 XB 52M-1-3025Ext. threadG 2 x 50mm130
004H4523 XB 52M-1-3625Ext. threadG 2 x 50mm136
004H4524 XB 52M-1-4025Ext. threadG 2 x 50mm140
004H4525 XB 52M-1-5025Ext. threadG 2 x 50mm150
004H4526 XB 52M-1-6025Ext. threadG 2 x 50mm160
004H4527 XB 52M-1-7025Ext. threadG 2 x 50mm170
004H4528 XB 52M-1-8025Ext. threadG 2 x 50mm180
004H4529 XB 52M-1-9025Ext. threadG 2 x 50mm190
004H4530 XB 52M-1-10025Ext. threadG 2 x 50mm1100
004H4531 XB 52M-1-11025Ext. threadG 2 x 50mm1110
004H4532 XB 52M-1-12025Ext. threadG 2 x 50mm1120
004H4533 XB 52M-1-13025Ext. threadG 2 x 50mm1130
004H4534 XB 52M-1-14025Ext. threadG 2 x 50mm1140

XB 61H-1 SB

004B1925 XB 61H-1-30 SB25Utv.gängaG 2 A130
004B1926 XB 61H-1-36 SB25Utv.gängaG 2 A136
004B1927 XB 61H-1-40 SB25Utv.gängaG 2 A140
004B1928 XB 61H-1-50 SB25Utv.gängaG 2 A150
004B1929 XB 61H-1-60 SB25Utv.gängaG 2 A160
004B1930 XB 61H-1-70 SB25Utv.gängaG 2 A170
004B1931 XB 61H-1-80 SB25Utv.gängaG 2 A180
004B3452 XB 61H-1-90 SB25Utv.gängaG 2 A190
004B3453 XB 61H-1-100 SB25Utv.gängaG 2 A1100
004B3454 XB 61H-1-110 SB25Utv.gängaG 2 A1110
004B3455 XB 61H-1-120 SB25Utv.gängaG 2 A1120
004B3456 XB 61H-1-140 SB25Utv.gängaG 2 A1140
004B3457 XB 61H-1-160 SB25Utv.gängaG 2 A1160
004B3458 XB 61H-1-180 SB25Utv.gängaG 2 A1180
004B3459 XB 61H-1-200 SB25Utv.gängaG 2 A1200

XB 61L-1 SB

004B1906 XB 61L-1-30 SB25Utv.gängaG 2 A130
004B1907 XB 61L-1-36 SB25Utv.gängaG 2 A136
004B1908 XB 61L-1-40 SB25Utv.gängaG 2 A140
004B1909 XB 61L-1-50 SB25Utv.gängaG 2 A150
004B1910 XB 61L-1-60 SB25Utv.gängaG 2 A160
004B1911 XB 61L-1-70 SB25Utv.gängaG 2 A170
004B1912 XB 61L-1-80 SB25Utv.gängaG 2 A180
004B3436 XB 61L-1-90 SB25Utv.gängaG 2 A190
004B3437 XB 61L-1-100 SB25Utv.gängaG 2 A1100
004B3438 XB 61L-1-110 SB25Utv.gängaG 2 A1110
004B3439 XB 61L-1-120 SB25Utv.gängaG 2 A1120
004B3440 XB 61L-1-140 SB25Utv.gängaG 2 A1140
004B3441 XB 61L-1-160 SB25Utv.gängaG 2 A1160
004B3442 XB 61L-1-180 SB25Utv.gängaG 2 A1180
004B3443 XB 61L-1-200 SB25Utv.gängaG 2 A1200

XB 61M-1 SB

004B1913 XB 61M-1-30 SB25Utv.gängaG 2 A130
004B1914 XB 61M-1-36 SB25Utv.gängaG 2 A136
004B1915 XB 61M-1-40 SB25Utv.gängaG 2 A140
004B1916 XB 61M-1-50 SB25Utv.gängaG 2 A150
004B1917 XB 61M-1-60 SB25Utv.gängaG 2 A160
004B1918 XB 61M-1-70 SB25Utv.gängaG 2 A170
004B1919 XB 61M-1-80 SB25Utv.gängaG 2 A180
004B3444 XB 61M-1-90 SB25Utv.gängaG 2 A190
004B3445 XB 61M-1-100 SB25Utv.gängaG 2 A1100
004B3446 XB 61M-1-110 SB25Utv.gängaG 2 A1110
004B3447 XB 61M-1-120 SB25Utv.gängaG 2 A1120
004B3448 XB 61M-1-140 SB25Utv.gängaG 2 A1140
004B3449 XB 61M-1-160 SB25Utv.gängaG 2 A1160
004B3450 XB 61M-1-180 SB25Utv.gängaG 2 A1180
004B3451 XB 61M-1-200 SB25Utv.gängaG 2 A1200

XB 66H-1 SB

004B1987 XB 66H-1-4025FlänsDN 65140
004B1988 XB 66H-1-5025FlänsDN 65150
004B1989 XB 66H-1-6025FlänsDN 65160
004B1990 XB 66H-1-7025FlänsDN 65170
004B1991 XB 66H-1-8025FlänsDN 65180
004B1992 XB 66H-1-9025FlänsDN 65190
004B1993 XB 66H-1-10025FlänsDN 651100
004B1994 XB 66H-1-11025FlänsDN 651110
004B1995 XB 66H-1-12025FlänsDN 651120
004B1996 XB 66H-1-14025FlänsDN 651140
004B1997 XB 66H-1-16025FlänsDN 651160
004B1998 XB 66H-1-18025FlänsDN 651180
004B1999 XB 66H-1-20025FlänsDN 651200

XB 66L-1 SB

004B1961 XB 66L-1-4025FlänsDN 65140
004B1962 XB 66L-1-5025FlänsDN 65150
004B1963 XB 66L-1-6025FlänsDN 65160
004B1964 XB 66L-1-7025FlänsDN 65170
004B1965 XB 66L-1-8025FlänsDN 65180
004B1966 XB 66L-1-9025FlänsDN 65190
004B1967 XB 66L-1-10025FlänsDN 651100
004B1968 XB 66L-1-11025FlänsDN 651110
004B1969 XB 66L-1-12025FlänsDN 651120
004B1970 XB 66L-1-14025FlänsDN 651140
004B1971 XB 66L-1-16025FlänsDN 651160

XB 70H

004B2012 XB 70H-1-50 25 / 16FlänsDN65 / DN100150
004B2013 XB 70H-1-60 25 / 16FlänsDN65 / DN100160
004B2014 XB 70H-1-70 25 / 16FlänsDN65 / DN100170
004B2015 XB 70H-1-80 25 / 16FlänsDN65 / DN100180
004B2016 XB 70H-1-90 25 / 16FlänsDN65 / DN100190
004B2017 XB 70H-1-100 25 / 16FlänsDN65 / DN1001100
004B2018 XB 70H-1-110 25 / 16FlänsDN65 / DN1001110
004B2019 XB 70H-1-120 25 / 16FlänsDN65 / DN1001120
004B2020 XB 70H-1-140 25 / 16FlänsDN65 / DN1001140
004B2021 XB 70H-1-160 25 / 16FlänsDN65 / DN1001160
004B2022 XB 70H-1-180 25 / 16FlänsDN65 / DN1001180
004B2023 XB 70H-1-200 25 / 16FlänsDN65 / DN1001200

XB 70L

004B2425 XB 70L-1 50 25 / 16FlänsDN65 / DN100150
004B2430 XB 70L-1 60 25 / 16FlänsDN65 / DN100160
004B2435 XB 70L-1 70 25 / 16FlänsDN65 / DN100170
004B2440 XB 70L-1 80 25 / 16FlänsDN65 / DN100180
004B2445 XB 70L-1 90 25 / 16FlänsDN65 / DN100190
004B2450 XB 70L-1 100 25 / 16FlänsDN65 / DN1001100
004B2455 XB 70L-1 110 25 / 16FlänsDN65 / DN1001110
004B2460 XB 70L-1 120 25 / 16FlänsDN65 / DN1001120
004B2470 XB 70L-1 140 25 / 16FlänsDN65 / DN1001140
004B2480 XB 70L-1 160 25 / 16FlänsDN65 / DN1001160
004B2490 XB 70L-1 180 25 / 16FlänsDN65 / DN1001180
004B2499 XB 70L-1 200 25 / 16FlänsDN65 / DN1001200

XB 70M

004B2000 XB 70M-1-50 25 / 16FlänsDN65 / DN100150
004B2001 XB 70M-1-60 25 / 16FlänsDN65 / DN100160
004B2002 XB 70M-1-70 25 / 16FlänsDN65 / DN100170
004B2003 XB 70M-1-80 25 / 16FlänsDN65 / DN100180
004B2004 XB 70M-1-90 25 / 16FlänsDN65 / DN100190
004B2005 XB 70M-1-100 25 / 16FlänsDN65 / DN1001100
004B2006 XB 70M-1-110 25 / 16FlänsDN65 / DN1001110
004B2007 XB 70M-1-120 25 / 16FlänsDN65 / DN1001120
004B2008 XB 70M-1-140 25 / 16FlänsDN65 / DN1001140
004B2009 XB 70M-1-160 25 / 16FlänsDN65 / DN1001160
004B2010 XB 70M-1-180 25 / 16FlänsDN65 / DN1001180
004B2011 XB 70M-1-200 25 / 16FlänsDN65 / DN1001200


Dokumentation



10 Funna Dokument: 5 datablad och 5 instruktion


Datablad
 
Lödd värmeväxlare XB
VDJQC207_XB.pdf (1,5 Mb), Litteraturnummer: VDJQC207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/09 2016
 
Micro Plate-värmeväxlare (MPHE): XB 52
VDJQE207_XB52.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VDJQE207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/02 2017
 
Micro Plate-värmeväxlare: XB66
VDGST307_XB66.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VDGST307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/12 2016
 
Mikroplattvärmeväxlare: XB61
VDGSJ307_Heat_exchanger_XB61.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VDGSJ307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 06/02 2017
 
XB06 & IHPT
VDKVA807_XB06_IHPT.pdf (1,4 Mb), Litteraturnummer: VDKVA807, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/04 2017
 


Instruktion
 
Adapter XB
VIGSD100_Adapter_HEX.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VIGSD100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 05/11 2012
 
Counter flange set XB66
VIHTA100_XB66_Counter_flange.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VIHTA100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 30/07 2013
 
XB 06 Polyurethane insulation
VIKVA100_XB06_PUR_insul.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VIKVA100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 30/03 2007
 
XB Mounting bracket
VIKAG200_XBmountBracket.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VIKAG200, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 23/10 2015
 
XB Polyurethane Insulation
VIKAH300_XB_PUR_insulation.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VIKAH300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 21/08 2008