Motorventiler

VFG



2-vägsventiler som kombineras med självverkande regulatorer, för användning primärt i fjärrvärme och fjärrkyla.

VFG

Teknisk data



Best nrRSKDN
(mm)
Kvs-värde
(m3/h)
Tryckklass PN
(bar)
Max. medietemp.
(°C)
Antal portar
(vägs)
AnslutningSlaglängd
(mm)

VFG 2

065B2393  5032161502Fläns12
065B2394  6550161502Fläns12
065B2395  8080161502Fläns18
065B2396  100125161502Fläns20
065B2397  125160161502Fläns20
065B2406  5032252002Fläns12
065B2407  6550252002Fläns12
065B2408  8080252002Fläns18
065B2409  100125252002Fläns20
065B2410  125160252002Fläns20


Dokumentation





AMA-Texter
 
AFP/VFG PN16
AFP-VFG PN16.doc (0,1 Mb), Litteraturnummer: VRKWA107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/05 2008
 


AV-material
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Litteraturnummer: VVKQA100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 18/02 2008
 


Broschyr
 
Lös dina applikationsutmaningar med motoriserad intelligens
VBLHG107_MCV_Leaflet_CC_low.pdf (6,2 Mb), Litteraturnummer: VBLHG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/11 2015
 


Datablad
 
AFA / VFG 2 (21)
VDCAM607_AFA-VFG2_HR.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VDCAM607, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/08 2018
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD807_AFP-VFG2.pdf (1,4 Mb), Litteraturnummer: VDCAD807, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 02/02 2018
 
AFP/VFG 2 (21)
VDLIH107_AFP-VFG2_HR.pdf (1,5 Mb), Litteraturnummer: VDLIH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/06 2019
 
AFPA / VFG 2 (21)
VDCAN507_AFPA-VFG2.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: VDCAN507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 11/04 2017
 


Instruktion
 
Adapter D, 40 mm
Adapter D - VICCE100.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VICCE100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 28/10 2003
 
AFA / VFG 2
VICAI18E_AFA-VFG2.pdf (1,7 Mb), Litteraturnummer: VICAI18E, Språk: (8E) GB,DE,FR,SE,PL,RU, Utgivningsdatum: 15/10 2014
 
AFD / VFG(S) 2 (21)
VICAH37D_AFD-VFG2.pdf (3,7 Mb), Litteraturnummer: VICAH37D, Språk: (7D) GB,DE,FR,SE,CN,PL,RU, Utgivningsdatum: 03/09 2014
 
AFP / VFG 2
VICAK21I_AFP-VFG2.pdf (3,2 Mb), Litteraturnummer: VICAK21I, Språk: DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 29/09 2015
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VIHCW100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 27/10 2003
 
Manual Adjustment VFG
Manual adjustment VFG - VIHCX100.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VIHCX100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 16/05 2005
 
VFG(S) (DN 15-125) - AMV(E) 55/56 Adapter
VIAEQ200_Adapter_VFG_VFGS_AMV-E55.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VIAEQ200, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 26/04 2009
 
VFG(S) / VFQ (DN 150-250)
VIHAB17A_VFG,Q,S.pdf (5,4 Mb), Litteraturnummer: VIHAB17A, Språk: (7A) GB,DE,FR,SE,FI,CN,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 18/02 2004
 
VFG(S) 2 (21/25 )/VFQ 2 (21)/VFU 2 Spare parts
VIHBR300_VFG_S-VFQ_valve insert.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VIHBR300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 24/10 2014
 
VFG(S) 2 (21/25/27)/VFQ 2 (21), DN15-125
VFG2-VFQ2-DN15-125-VIHAC100.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VIHAC100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 02/07 2001