AFP



AFP är en självverkande differenstrycksregulator primärt för fjärrvärmesystem.
Regulatorn stänger vid stigande differenstryck. Regulatorn består en regulator med reglermembran samt en fjäder för inställning av differenstryck.


AFP

Teknisk data



Best nrTryckregleringMin. Dp-inställning
(bar)
Max. Dp-inställning
(bar)

AFP

003G1016 Differenstrycksregulator0,151,5
003G1017 Differenstrycksregulator0,10,7
003G1018 Differenstrycksregulator0,050,35

AFP-9

003G1014 Differenstrycksregulator16
003G1015 Differenstrycksregulator0,53


Dokumentation





AMA-Texter
 
AFP/VFG PN16
AFP-VFG PN16.doc (0,1 Mb), Litteraturnummer: VRKWA107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/05 2008
 
AFP/VFG PN25
AFP-VFG PN25.doc (0,1 Mb), Litteraturnummer: VRKWB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/05 2008
 


AV-material
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Litteraturnummer: VVKQA100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 18/02 2008
 


Datablad
 
AFP/VFG 2 (21)
VDCAD707_AFP-VFG2.pdf (1,4 Mb), Litteraturnummer: VDCAD707, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/12 2016
 
V4-42.pdf
V4-42.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 05/09 2006
 


Instruktion
 
AFP / VFG 2
VICAK21I_AFP-VFG2.pdf (3,2 Mb), Litteraturnummer: VICAK21I, Språk: DK,GB,DE,FR,SE,FI,CN,RO,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 29/09 2015
 
CONE AF
Cone AF - VIHCW100.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VIHCW100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 27/10 2003
 
V1, V2 Seal pot
VIHAG300_Sealpot-V1-V2.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VIHAG300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 19/02 2018