Radiatortermostater

1-rörs Radiatorkoppel



Radiatorkoppel och bottenkopplade M68-RA ventiler

1-rörs Radiatorkoppel

Teknisk data



Best nrRSK-nr.FabrikatBeskrivningHöjd
(mm)

1-rörs RA-KE
industripack,
(Multipel 30 st.)
Innehåll: Ventilhus, underdel
med avstängning och mellanrör

013G6701 481 48 16Purmo CurantKonventionell radiator300
013G6702 481 48 15Purmo CurantKonventionell radiator400
013G6703 481 48 14Purmo CurantKonventionell radiator450
013G6704 481 48 13Purmo CurantKonventionell radiator500
013G6705 481 48 12Purmo CurantKonventionell radiator600

1-rörs ventil M68-RA

192N3310 481 77 86 M68 RA 46F Bottenkopplad
anslutning golv med avstängning
Vändbar höger/vänster
 
192N3311 481 77 84 M68 RA 86F Bottenkopplad
anslutning vägg med avstängning
 
192N3312 481 77 85 M68 RA 46SF Bottenkopplad
anslutning golv med avstängning
och slingförinställning Vändbar
höger/vänster
 
192N3313 481 77 83 M68 RA 86SF Bottenkopplad
anslutning vägg med avstängning
och slingförinställning Vändbar
höger/vänster
 

Lösa delar för 1-rörs

013G3155 481 49 41 RA-KE Underdel med avstängning 
013G3248 481 49 42 RA-KE Ventilhus 
192N3108 481 49 40 RA-KE Underdel utan avstängning 


Dokumentation





AMA-Texter
 
RA-KE Epecon
RA-KE Epecon.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERTUP107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/05 2006
 
RA-KE komplett
RA-KE komplett.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERTUO107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 31/05 2006
 
RA-KE Purmo
RA-KE Purmo.doc (0,1 Mb), Litteraturnummer: ERTUQ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/05 2006
 


Broschyr
 
Danfoss radiatorventiler och radiatortermostater
Broschyr_Radiatorterm och ventiler_VBIDY307_dec2015.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBIDY307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/12 2015
 


Datablad
 
Radiatorkoppel RadiCal - FLX för 1-rörs system
Radical 1-rörsystem.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDTUP107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 02/01 2011
 
Radiatorkoppel RA-KE för ettrörsanläggningar
1_V2-25 RA-KE.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDTRC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 02/01 2002
 
RA-KE
V2-25C.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: EDTUM107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 10/05 2006
 


Instruktion
 
Montage RA-KE
Montageanvisning rak-e_mont_09-2008.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VITUA107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/10 2008
 


Miljövarudeklarationer
 
M 68
M68_MVD.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VJTUL107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/10 2005
 
RA-KE
RA-KE_MVD.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VJTUK107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/10 2005
 


Tillbehör



Inbyggda och separata givare Danfoss erbjuder ett komplett program av robust konstruerade givare och ventiler som passar nästintill samtliga typer av radiatorer/konvektorer, värmesystem och installationer.
Programmerbar regulatordel RA-PLUS är en radiatortermostat med inbyggd elektronik. Användaren kan välja mellan komfort- och sparfunktion. Sistnämnda sänker den önskade rumstemperaturen med 3°C.