Brännarprodukter

FPHB 10



FPHB 10 är avsedd för brännare upp till 80 kW.


FPHB 10

Teknisk data



Best nrKapacitet
(Kg/h)
Hals
(mm)
AnslutningPTC-element
(°C)
Spänning
(V)
Termostat
(°C)

FPHB 10

030N1220 1018,5G 1/82 x 12023060/32
030N6220 1018,5G 1/82 x 12023060/32


Dokumentation





Broschyr
 
Green up your oil heating system, FPHE
Preheat_VBFBD202_Lores.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VBFBD202, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 15/09 2014
 
Oil Preheater FPHE
VBFBB202 Preheater brochure.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VBFBB202, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 02/07 2013
 


Certifikat
 
EU-Declaration: Preheater FPH
VCFBB302_EU_Declaration_FPH.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VCFBB302, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 26/06 2019
 
Manufacturer's Declaration: FPH Preheaters
VCFBC402_Manufacturers_Declaration_FPH.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VCFBC402, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 10/07 2019
 
Manufacturer's Declaration: LE Valves
VCFBD302_Manufacturers_Declaration_LE.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VCFBD302, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 26/06 2019
 


Datablad
 
Oil Preheaters Type FPHE 3, 5 & 10
VDFBC302_FPHE_preheaters.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDFBC302, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 03/07 2019
 
Oil Preheaters Types FPHE 3 & 5-LE
VDFBB202_FPHE_LE_preheaters.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDFBB202, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 03/07 2019
 


Handbok
 
Service Manual Danfoss Burner Components
Service-manual_VGGIA802_Lores.pdf (2,6 Mb), Litteraturnummer: VGGIA802, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 15/09 2014
 
Service Manual Danfoss Burner Components
VGGIA902_Burner_ServiceManual_singlepages_Nov2017_lowres.pdf (2,8 Mb), Litteraturnummer: VGGIA902, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 09/11 2018
 


Quickguide
 
Service has never been easier
Service-guide_VQGIB202_Lores.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VQGIB202, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 15/09 2014
 


Sales Memo
 
FPHE/B cables - New cable program
PI FPH cable converting bht001_VEFBB102.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VEFBB102, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 22/10 2014