FPHB 10



FPHB 10 är avsedd för brännare upp till 80 kW.


FPHB 10

Teknisk data



Best nrKapacitet
(Kg/h)
Hals
(mm)
AnslutningPTC-element
(°C)
Spänning
(V)
Termostat
(°C)

FPHB 10

030N1220 1018,5G 1/82 x 12023060/32
030N6220 1018,5G 1/82 x 12023060/32


Dokumentation





Broschyr
 
Green up your oil heating system, FPHE
Preheat_VBFBD202_Lores.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VBFBD202, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 15/09 2014
 
Oil Preheater FPHE
VBFBB202 Preheater brochure.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VBFBB202, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 02/07 2013
 


Certifikat
 
EU-Declaration: Preheater FPH
EU-Declaration_FPH-Preheater_VCFBB202.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VCFBB202, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 12/12 2016
 
Manufacturer's Declaration: FPH Preheaters
Manufacturer's Declaration_FPH Preheaters_VCFBC202.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VCFBC202, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 12/12 2016
 
Manufacturer's Declaration: LE Valves
Manufacturer's Declaration_LE-valve_VCFBD202.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VCFBD202, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 12/12 2016
 


Datablad
 
Oil Preheaters Type FPHE 3, 5 & 10
VDFBC302.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDFBC302, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 18/07 2016
 
Oil Preheaters Types FPHE 3 & 5-LE
FPHE_3-5-LE_VDFBB202.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDFBB202, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 10/06 2014
 


Handbok
 
Service Manual Danfoss Burner Components
Service-manual_VGGIA802_Lores.pdf (2,6 Mb), Litteraturnummer: VGGIA802, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 15/09 2014
 
Service Manual Danfoss Burner Components
VGGIA902_Burner_ServiceManual_singlepages_Nov2017_lowres.pdf (2,8 Mb), Litteraturnummer: VGGIA902, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 09/11 2018
 


Quickguide
 
Service has never been easier
Service-guide_VQGIB202_Lores.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VQGIB202, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 15/09 2014
 


Sales Memo
 
FPHE/B cables - New cable program
PI FPH cable converting bht001_VEFBB102.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VEFBB102, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 22/10 2014