Tryckregulatorer primär

AVDS



Självverkande tryckreduceringsventil utvecklad primärt för ångapplikationer med temperaturer upp till 200°C.
Regulatorn är normalt öppen och stänger vid stigande tryck.


AVDS

Teknisk data



Best nrStorlek
(mm)
Kvs
(m³/h)
Tryckklass PN
(bar)
AnslutningBeskrivning

AVDS

003H6665 15125Utv. gängaInst.område 1 - 5 bar
003H6666 151,625Utv. gängaInst.område 1 - 5 bar
003H6667 153,225Utv. gängaInst.område 1 - 5 bar
003H6668 204,525Utv. gängaInst.område 1 - 5 bar
003H6669 256,325Utv. gängaInst.område 1 - 5 bar
003H6670 15125Utv. gängaInst.område 3 - 12 bar
003H6671 151,625Utv. gängaInst.område 3 - 12 bar
003H6672 153,225Utv. gängaInst.område 3 - 12 bar
003H6673 204,525Utv. gängaInst.område 3 - 12 bar
003H6674 256,325Utv. gängaInst.område 3 - 12 bar


Dokumentation



10 Funna Dokument: 2 broschyr, 1 datablad och 7 instruktion


Broschyr
 
Förbättrad temperaturreglering och hydronisk balans
VBLIA307_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VBLIA307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/09 2014
 
Hitta och lös hydronisk obalans med självverkande regulatorer
VBLIB107_DEN_SAC_Brochure_20p_2015_CC_low.pdf (8,8 Mb), Litteraturnummer: VBLIB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/11 2015
 


Datablad
 
AVD, AVDS (PN 25)
VDDCI307_AVD-AVDS.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VDDCI307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2012
 


Instruktion
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Litteraturnummer: VICXA100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Litteraturnummer: VICLM400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 27/04 2017
 
AV Imp. tube & comp. fittings
SP_CapilaryTube_VICLG100.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VICLG100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/04 2008
 
AV Seal pot
SP_SealPot_VICLH100.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VICLH100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/04 2008
 
AV Tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VICLE100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Litteraturnummer: VICLK200, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/06 2010
 
AVD, AVDS (Generation 2006)
AVD-VIDBX18L.pdf (2,6 Mb), Litteraturnummer: VIDBX18L, Språk: (8L) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,PL,RU, Utgivningsdatum: 10/02 2006