Tryckregulatorer primär

AVQ



Självverkande flödesregulator primärt för fjärrvärme. Regulatorn går mot stängt läge när inställt flöde överskrids.


AVQ

Teknisk data



Best nrRSKStorlek
(mm)
Kvs
(m³/h)
Tryckklass PN
(bar)
Max.
temperatur
(°C)
AnslutningPlaceringBeskrivning

AVQ

003H6711  151,616150Utv. gängaFri placeringFlödesområde 0,06 - 1,4 m³/h
003H6712  152,516150Utv. gängaFri placeringFlödesområde 0,08 - 1,8 m³/h
003H6713  15416150Utv. gängaFri placeringFlödesområde 0,09 - 2,7 m³/h
003H6714  206,316150Utv. gängaFri placeringFlödesområde 0,1 - 4,5 m³/h
003H6715  25816150Utv. gängaFri placeringFlödesområde 0,1 - 6 m³/h
003H6722  151,625150Utv. gängaFri placeringFlödesområde 0,03 - 0,86 m³/h
003H6723  152,525150Utv. gängaFri placeringFlödesområde 0,07 - 1,4 m³/h
003H6724  15425150Utv. gängaFri placeringFlödesområde 0,07 - 2,2 m³/h
003H6725  206,325150Utv. gängaFri placeringFlödesområde 0,16 - 3 m³/h
003H6726  25825150Utv. gängaFri placeringFlödesområde 0,2 - 3,5 m³/h
003H6727  3212,525150Utv. gängaFri placeringFlödesområde 0,4 - 8 m³/h
003H6728  401625150Utv. gängaFri placeringFlödesområde 0,8 - 10 m³/h
003H6729  502025150Utv. gängaFri placeringFlödesområde 0,8 - 12 m³/h
003H6730  3212,525150FlänsFri placeringFlödesområde 0,4 - 8 m³/h
003H6731  402025150FlänsFri placeringFlödesområde 0,8 - 10 m³/h
003H6732  502525150FlänsFri placeringFlödesområde 0,8 - 12 m³/h


Dokumentation



7 Funna Dokument: 2 broschyr och 5 instruktion


Broschyr
 
Förbättrad temperaturreglering och hydronisk balans
VBLIA307_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VBLIA307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/09 2014
 
Hitta och lös hydronisk obalans med självverkande regulatorer
VBLIB107_DEN_SAC_Brochure_20p_2015_CC_low.pdf (8,8 Mb), Litteraturnummer: VBLIB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/11 2015
 


Instruktion
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Litteraturnummer: VICXA100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Litteraturnummer: VICLM400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 27/04 2017
 
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Litteraturnummer: VICLA100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/04 2008
 
AV PN25 common
VICLB400_SP_AVP_PN25_Common.pdf (1,7 Mb), Litteraturnummer: VICLB400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 29/06 2015
 
AV Tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VICLE100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/04 2008