VGS



VGS är en 2-vägs tryckavlastad ventil med utvändig gänganslutning avsedd att kombineras med:
- AVT Termostater
- AMV(E) 20/30 Motorer
- AMV(E) 23/33 Motorer med fjäder-återgång

Dessa kombinationer kan användas i applikationer med medietemperatur upp till 200°C


VGS

Teknisk data



Best nrRSKDN
(mm)
Kvs-värde
(m3/h)
Tryckklass PN
(bar)
Max. medietemp.
(°C)
Antal portar
(vägs)
AnslutningSlaglängd
(mm)

VGS

065B0786  151252002Utv. gänga3
065B0787  151.6252002Utv. gänga3
065B0788  153.2252002Utv. gänga5
065B0789  204.5252002Utv. gänga5
065B0790  256.3252002Utv. gänga5


Dokumentation



6 Funna Dokument: 1 broschyr och 5 instruktion


Broschyr
 
Lös dina applikationsutmaningar med motoriserad intelligens
VBLHG107_MCV_Leaflet_CC_low.pdf (6,2 Mb), Litteraturnummer: VBLHG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/11 2015
 


Instruktion
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Litteraturnummer: VICXA100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Litteraturnummer: VICLM400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 27/04 2017
 
AV Tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VICLE100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/04 2008
 
AV Valve insert
VICLJ300_SP_ValveInsert.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VICLJ300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 30/09 2014
 
VG, VGF, VGS, VGU, VGUF (Generation 2006)
VIJLP200_VG-VGF-VGS-VGU-VGUF.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VIJLP200, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 30/11 2015