AVD



Självverkande reduceringsventil för användning I fjärrvärmesystem. Ventilen är normalt öppen och går mot stängt läge vid stigande tryck.


AVD

Teknisk data



Best nrStorlek
(mm)
Kvs
(m³/h)
Tryckklass PN
(bar)
AnslutningBeskrivning

AVD

003H6644 15425Utv. gängaInst.område 1 - 5 bar
003H6645 206,325Utv. gängaInst.område 1 - 5 bar
003H6646 25825Utv. gängaInst.område 1 - 5 bar
003H6650 15425Utv. gängaInst.område 3 - 12 bar
003H6651 206,325Utv. gängaInst.område 3 - 12 bar
003H6652 25825Utv. gängaInst.område 3 - 12 bar
003H6659 3212,525FlänsInst.område 1 - 5 bar
003H6660 402025FlänsInst.område 1 - 5 bar
003H6661 502525FlänsInst.område 1 - 5 bar
003H6662 3212,525FlänsInst.område 3 - 12 bar
003H6663 402025FlänsInst.område 3 - 12 bar
003H6664 502525FlänsInst.område 3 - 12 bar


Dokumentation



9 Funna Dokument: 2 broschyr, 1 datablad och 6 instruktion


Broschyr
 
Förbättrad temperaturreglering och hydronisk balans
VBLIA307_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VBLIA307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/09 2014
 
Hitta och lös hydronisk obalans med självverkande regulatorer
VBLIB107_DEN_SAC_Brochure_20p_2015_CC_low.pdf (8,8 Mb), Litteraturnummer: VBLIB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/11 2015
 


Datablad
 
AVD, AVDS (PN 25)
VDDCI307_AVD-AVDS.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VDDCI307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/04 2012
 


Instruktion
 
AV Catalogue - accessories
SP_AV-Catalogue_Accessories_VICXA100.pdf (3,1 Mb), Litteraturnummer: VICXA100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/04 2008
 
AV Catalogue - service kits
VICLM400_SP_AV-Catalogue.pdf (7,5 Mb), Litteraturnummer: VICLM400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 27/04 2017
 
AV PN16 common
SP_AV_PN16_Common_VICLA100.pdf (1,4 Mb), Litteraturnummer: VICLA100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/04 2008
 
AV Tailpieces
SP_AV-Tailpieces_VICLE100.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VICLE100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/04 2008
 
AVA, AVD, AVDS, SAVA, SAVD
VICLK200_SP_AVA-SAVA-D.pdf (1,3 Mb), Litteraturnummer: VICLK200, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 10/06 2010
 
AVD, AVDS (Generation 2006)
AVD-VIDBX18L.pdf (2,6 Mb), Litteraturnummer: VIDBX18L, Språk: (8L) DK,GB,DE,ES,NL,LT,SL,PL,RU, Utgivningsdatum: 10/02 2006