Rumstermostater

Elektromekanisk rumstermostat, RMT



Ett elegant program med elektromekaniska termostater för användning i både 24V och 220V system. Samtliga med inbyggd givare.

Elektromekanisk rumstermostat, RMT

Teknisk data



Best nrRSKTypBeskrivningSpänning
(V.a.c.)
Pris

RMT230

087N1100 538 62 00RMT 230Med parallellaccelerator230 Vac412.00

RMT230T

087N1125 538 62 01RMT 230TMed parallellaccelerator , termometer och nattsänkning230 Vac448.00

RMT24

087N1196 538 62 02RMT 24Med parallellaccelerator24 Vac215.00

RMT24R

087N1197 538 62 03RMT 24TMed parallellaccelerator, termometer och nattsänkning24 Vac242.00


Dokumentation



6 Funna Dokument: 4 ama-texter, 1 datablad och 1 instruktion


AMA-Texter
 
RMT-230
RMT-230.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERRLD107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 
RMT-230T
RMT-230T.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERRLE107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 
RMT-24
RMT-24.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERRLA107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 
RMT-24T
RMT-24T.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERRLC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 


Datablad
 
Rumtermostat RMT
V5-60_RMT.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VDRCC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 10/01 1997
 


Instruktion
 
RMT230, RMT230T Instructions
VIRLC102.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VIRLC102, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 31/07 2008