Rumsregulatorer

Kylventil, RA-C



Tillsammans med Danfoss självverkande och elektroniska regulatorer är RA-C ventilerna en perfekt kombination för styrning av kyl- eller värmekretsar.
RA-C ventilen har fyra förinställningar vilket säkerställer ett korrekt flöde.
RA-C ventilen är tillverkad av avzinkningsfri mässing, avsedd för kylsystem. Ventilerna har utvändig gänga.


Kylventil, RA-C

Teknisk data



Best nrRSKTypUtförandeAnslutning inloppkv - område vid
(Xp = 1 - 3 °C)
kvs
(m³/h )

RA-C

013G3094 481 87 80RA-C 15RakG 3/4" A0,3 - 0,91,2
013G3096 481 87 85RA-C 20RakG 1" A0,8 - 2,63,3


Dokumentation





AMA-Texter
 
RA-C
RA-C.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERXXH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/05 2006
 


Broschyr
 
Ett enkelt val
vb33z107.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VBVLH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/01 2004
 


Datablad
 
Ventilhus RA-C för kyl- och värmekretsar
VD33U207_RA-C.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VD33U207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/11 2001
 


Instruktion
 
Gland seal for RA-C valve
vi36a16J.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VIXXA16J, Språk: DK,GB,DE,FR,SE,NL, Utgivningsdatum: 01/01 2000
 


Tillbehör



Regulatordel för kyla, FEK Den självverkande regulatordelen FEK är avsedd för 2-rörs kylkretsar. Regulatordelen installeras i rum med överskottsvärme beroende på interna eller externa värmekällor. FEK kan användas för takkyla, fan-coils och induktionsenheter.
Sekvensstyrningsregulator, FED Självverkande regulatordel FED används i vattenburna 4-rörssystem, styr både värme- och kylkrets. FED-regulatorn har en justerbar neutralzon, som säkerställer att värme och kyla inte kan tillföras samtidigt. FED kan installares i värme- och kylssystem med kyltak, fan-coils och induktionsenheter.