Ventiler utan förinställning



RA-G ventiler för 1-rörssystem och 2-rörs-system med självcirkulation


Ventiler utan förinställning

Teknisk data



Best nrRSKTypUtförande

RA-G

013G1675  RA-G 15Straight
013G1676  RA-G 15Angle
013G1677  RA-G 20Straight
013G1678  RA-G 20Angle
013G1679  RA-G 25Straight
013G1680  RA-G 25Angle


Dokumentation





AMA-Texter
 
RA-G Rak
RA-G rak.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERUZA107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/05 2008
 
RA-G Vinkel
RA-G vinkel.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERUZB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/05 2008
 


Broschyr
 
Danfoss radiatorventiler och radiatortermostater
Broschyr_Radiatorterm och ventiler_VBIDY307_dec2015.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBIDY307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/12 2015
 
Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde
Smart effektivisering varmesyst_VBGWG207.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VBGWG207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/02 2015
 


Handbok
 
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
 


Instruktion
 
Handratt RA 2000
Handratt_RA_2000_VPD002-99.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VITTO107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/10 2005
 


Prislista
 
Prislista 2017 Heating Segment
PRISLISTA_2017_Heating_Segment-Version_4_2017.04.pdf (5,9 Mb), Litteraturnummer: VPIOB307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/02 2017
 


Referensobjekt
 
HSB Malmö, nya RadiCal
RadiCal.pdf (3,7 Mb), Litteraturnummer: VZSXT107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/02 2011
 
Snabbt, enkelt och snyggt montage med nya RadiCal - Referensobjekt
VZGWH107_07leaf001_Sep2014.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VZGWH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/10 2014
 


Tillbehör



Inbyggda och separata givare Danfoss erbjuder ett komplett program av robust konstruerade givare och ventiler som passar nästintill samtliga typer av radiatorer/konvektorer, värmesystem och installationer.
Programmerbar regulatordel RA-PLUS är en radiatortermostat med inbyggd elektronik. Användaren kan välja mellan komfort- och sparfunktion. Sistnämnda sänker den önskade rumstemperaturen med 3°C.
Termomotor 0 - 10V, ABNM Den modulerande termomotorn ABNM används i direkt digitalstyrda (DDC) system med 0 - 10 V. ABNM är lämplig i både värme- och kylsystem