Ventiler med förinställning



RA-N och RA-U ventiler med förinställning används i 2-rörs vattenburna värmesystem för att säkerställa bästa fördelning av flödet.
Förinställning gör det möjligt att göra exakta inställningar av beräknat flöde. Förinställningen kräver inga verktyg.
På RA-U är inställningen låst. En nyckel finns som tillbehör.


Ventiler med förinställning

Teknisk data



Best nrRSKTypUtförande

RA-N

013G0037 481 83 99RA-N 25Vinkel
013G0038 481 83 81RA-N 25Rak
013G0071 481 82 33RA-N 10Vinkel
013G0072 481 82 09RA-N 10Rak
013G0073 481 82 41RA-N 15Vinkel
013G0074 481 82 17RA-N 15Rak
013G0075 481 82 58RA-N 20Vinkel
013G0076 481 82 25RA-N 20Rak
013G3011 481 82 66RA-N 10 UKOmvänd vinkel
013G3013 481 82 74RA-N 15 UKOmvänd vinkel
013G3015 481 82 82RA-N 20 UKOmvänd vinkel
013G4021 481 82 06RA-N 10Vinkel, med lås
013G4022 481 82 07RA-N 10Rak, med lås
013G4207 481 82 77RA-N Pressfitvinkel
013G4208 481 82 76RA-N Pressfitrak
013G4209 481 82 75RA-N Pressfitomvänd vinkel

RA-U

013G3022 481 82 08RA-U 10Rak


Dokumentation





AMA-Texter
 
RA-N låsning rak
RA-N låsning rak.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERUZC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/05 2008
 
RA-N låsning vinkel
RA-N låsning vinkel.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERUZD107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/05 2008
 
RA-N omvänd vinkel
RA-N omv.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERUZE107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/05 2008
 
RA-N pressfit, omvänd vinkel
RA-N pressfit omv.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRSXK107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/08 2008
 
RA-N pressfit, rak
RA-N pressfit rak.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRSXL107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/08 2008
 
RA-N pressfit, vinkel
RA-N pressfit vinkel.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRSXM107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/08 2008
 
RA-N rak
RA-N rak.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERUZF107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/05 2008
 
RA-N vinkel
RA-N vinkel.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERUZG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/05 2008
 
RA-U rak
RA-U rak.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRSXI107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/08 2008
 
RA-U vinkel
RA-U vkl.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRSXJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/08 2008
 


AV-material
 
Förinställning på radiatorventil
presetting5_se_new.swf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VVTWZ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/02 2007
 
Introduktion av radiatortermostater
SE_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VVTYH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/02 2007
 
Montageguide
SE_trv01_b_CEN.swf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VVTYJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/02 2007
 
Om hydraulisk balansering
balancing_systems4_se.swf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VVTYN107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 09/04 2009
 
Presentation av huvudkomponenter
SE_trv01_a_CEN.swf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VVTYI107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/02 2007
 
Så här fungerar Danfoss radiatortermostater
operation_princip_se.swf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VVTTD107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 09/04 2009
 


Broschyr
 
Danfoss radiatorventiler och radiatortermostater
Broschyr_Radiatorterm och ventiler_VBIDY307_dec2015.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBIDY307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/12 2015
 
OPTIMAL 2 - för smart injustering i värmesystem
VBJPC407_optimal2.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VBJPC407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/05 2017
 
Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde
Smart effektivisering varmesyst_VBGWG207.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VBGWG207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/02 2015
 


CE-dokument
 
RA-N svensk byggerække (oktober 2006).pdf
RA-N svensk byggerække (oktober 2006).pdf (0,8 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 30/10 2006
 


Datablad
 
Radiatortermostat, ventilhus RA 2000
RA_N_RA_U_keym_VDTDH307.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VDTDH307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 21/08 2012
 


Handbok
 
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
 


Instruktion
 
Handratt RA 2000
Handratt_RA_2000_VPD002-99.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VITTO107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/10 2005
 
Service, RA2000 valves
013R9309_vi31h200.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VI31H200, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 01/02 2007
 


Miljövarudeklaration
 
RA-N_MVD.pdf
RA-N_MVD.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 05/09 2006
 


Prislista
 
Prislista 2017 Heating Segment
PRISLISTA_2017_Heating_Segment-Version_4_2017.04.pdf (5,9 Mb), Litteraturnummer: VPIOB307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/02 2017
 


Referensobjekt
 
HSB Malmö, nya RadiCal
RadiCal.pdf (3,7 Mb), Litteraturnummer: VZSXT107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/02 2011
 
Snabbt, enkelt och snyggt montage med nya RadiCal - Referensobjekt
VZGWH107_07leaf001_Sep2014.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VZGWH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/10 2014
 


Tillbehör



För stål-/kopparrör Kompressionskopplingar för anslutning av Danfoss ventiler med stål- och kopparrör.
Inbyggda och separata givare Danfoss erbjuder ett komplett program av robust konstruerade givare och ventiler som passar nästintill samtliga typer av radiatorer/konvektorer, värmesystem och installationer.
Programmerbar regulatordel RA-PLUS är en radiatortermostat med inbyggd elektronik. Användaren kan välja mellan komfort- och sparfunktion. Sistnämnda sänker den önskade rumstemperaturen med 3°C.
Sekvensstyrningsregulator, FED Självverkande regulatordel FED används i vattenburna 4-rörssystem, styr både värme- och kylkrets. FED-regulatorn har en justerbar neutralzon, som säkerställer att värme och kyla inte kan tillföras samtidigt. FED kan installares i värme- och kylssystem med kyltak, fan-coils och induktionsenheter.
Termomotor 0 - 10V, ABNM Den modulerande termomotorn ABNM används i direkt digitalstyrda (DDC) system med 0 - 10 V. ABNM är lämplig i både värme- och kylsystem
Tillbehör, Ventiler