Radiatortermostater

Inbyggda och separata givare



Danfoss erbjuder ett komplett program av robust konstruerade givare och ventiler som passar nästintill samtliga typer av radiatorer/konvektorer, värmesystem och installationer.

Inbyggda och separata givare

Teknisk data



Best nrTypBeskrivningDesignFärgMin. temp.
(°C)
Max. temp.
(°C)
Kapillärrörslängd
(m)
RSK

RA 2000
regulatordelar

013G2920 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, tamperproof, connection with clamping ring and Allen screwBuilt-in sensorWhite/RAL 9016728-481 90 60
013G2922 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, tamperproof, connection with clamping ring and Allen screwRemote sensorWhite/RAL 90167280-2481 90 61
013G2970 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, limited temperature range, anti-theft protectionBuilt-in sensorWhite/RAL 9016721-481 90 56
013G2972 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, limited temperature range, anti-theft protectionRemote sensorWhite/RAL 90167210-2481 90 57
013G2977 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, limited temperature range, anti-theft protectionBuilt-in sensorWhite/RAL 9016723-481 90 58
013G2978 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, limited temperature range, anti-theft protectionBuilt-in sensorWhite/RAL 9016722-481 90 59
013G2990 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-pointInbyggd givareVit728-481 90 54
013G2992 RA 2000Frost protection, limiting and locking of temperature set-pointRemote sensorWhite/RAL 90167280-2481 90 55

RA Separat givare

013G5062 RA 2000Remote temperature adjuster with frost protection, limiting and locking of temperature set-pointBuilt-in sensorWhite/RAL 901610300-2481 84 51
013G5065 RA 2000Remote temperature adjuster with frost protection, limiting and locking of temperature set-pointBuilt-in sensorWhite/RAL 901610300-5481 84 52
013G5068 RA 2000Remote temperature adjuster with frost protection, limiting and locking of temperature set-pointBuilt-in sensorWhite/RAL 901610300-8481 84 53
013G5074 RA 2000Remote temperature adjuster with frost protection, limiting and locking of temperature set-pointRemote sensorWhite/RAL 901610302+2481 84 68

RAS-C

013G5921 RAS-C 5921Vitt uttag, Rumstemperatur 8-21 ° CInbyggd sensorVit/RAL 9010821- 
013G5922 RAS-C 5922Vitt uttag, Rumstemperatur 8-22 ° CInbyggd sensorVit/RAL 9010822- 
013G5923 RAS-C 5923Vitt uttag, Rumstemperatur 8-23 ° CInbyggd sensorVit/RAL 9010823- 


Dokumentation





AMA-Texter
 
RA 2920 OÖM
RA 2920 OÖM.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 
RA 2922 OÖM
RA 2922 OÖM.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 
RA 2970 MAX
RA 2970 MAX.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHD107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 
RA 2972 MAX
RA 2972 MAX.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHE107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 
RA 2977 MAX
RA 2977 MAX.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHF107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 
RA 2978 MAX
RA 2978 MAX.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 
RA 2990 VILLA
RA 2990 VILLA.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 
RA 2992 VILLA
RA 2992 VILLA.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHI107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 


AV-material
 
Begränsning av termostat
SE_trv01_c_CEN.swf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VVTYK107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/02 2007
 
Introduktion av radiatortermostater
SE_trv01_CEN.swf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VVTYH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/02 2007
 
Montageguide
SE_trv01_b_CEN.swf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VVTYJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/02 2007
 
Presentation av huvudkomponenter
SE_trv01_a_CEN.swf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VVTYI107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/02 2007
 
Så här fungerar Danfoss radiatortermostater
operation_princip_se.swf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VVTTD107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 09/04 2009
 


Broschyr
 
Danfoss radiatortermostater - Effektiv sänkning av din kunds energikostnader
VBJPB207_Sank energikostnader Danfoss rad.termostater_Prof-broschyr_Sep2014.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VBJPB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
OPTIMAL 2 - för smart injustering i värmesystem
VBJPC407_optimal2.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VBJPC407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/05 2017
 
Samlingsbroschyr- Danfoss produkter - Installatör
VBFZH207 _CrossSelling-Samlingsbroschyr_07leaf016_Sep2014.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBFZH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 
Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde
Smart effektivisering varmesyst_VBGWG207.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VBGWG207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/02 2015
 


Bruksanvisning
 
Användarguide- Danfoss radiatortermostater gradering 1-3
VUJPJ107_Stallinochglom_1-3grader_2015.12_low.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VUJPJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/12 2015
 
Förberedelser för vintern
SE_vinter.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VUJPG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/06 2015
 
Smarta tips – radiator termostater
VUJPF107.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VUJPF107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/06 2015
 


Datablad
 
RAS-C radiatortermostat
VDLTB207 RAS-C.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VDLTB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/09 2016
 
Regulatordelar RA 2000
RA2000__keym_energy_VDTBD307.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VDTBD307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2016
 
Regulatordelar RA 2000
RA2000__keym_energy_VDTBD407.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VDTBD407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 14/07 2017
 


Handbok
 
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
 


Instruktion
 
Problemfri injustering av radiatorer med Optimal 2
VIGWJ307_vagledning_optimal2.pdf (1,7 Mb), Litteraturnummer: VIGWJ307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/04 2017
 
RA 2000, montage
MTY1057-03.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VITTP107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/10 2005
 
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf (0,8 Mb), Litteraturnummer: VI33T166, Språk: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Utgivningsdatum: 01/12 1995
 


Miljövarudeklarationer
 
RA2000 Termostater
RA2000_Termostat_MVD.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJTTN107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/10 2005
 


Prislista
 
Prislista 2017 Heating Segment
PRODUKTLISTA_2018_Heating_Segment-Version_6_2018_05_lowres.pdf (6,5 Mb), Litteraturnummer: VPIOB407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/01 2018
 


Tillbehör



1-rörs Radiatorkoppel Radiatorkoppel och bottenkopplade M68-RA ventiler
2-rörs Radiatorkoppel Radiatorkoppel 2-rörs
Tillbehör, Givare Tillbehör
Ventiler med förinställning RA-N och RA-U ventiler med förinställning används i 2-rörs vattenburna värmesystem för att säkerställa bästa fördelning av flödet. Förinställning gör det möjligt att göra exakta inställningar av beräknat flöde. Förinställningen kräver inga verktyg. På RA-U är inställningen låst. En nyckel finns som tillbehör.
Ventiler utan förinställning RA-G ventiler för 1-rörssystem och 2-rörs-system med självcirkulation