|
|
Servicetermostater
Ett program bestående av inbyggda och separata givare som passar Danfoss RAV- och RAVL-ventiler, gör det enkelt att uppgradera äldre radiatortermostater.
|
|
|
Teknisk data
Best nr | RSK | Typ | Beskrivning | Min. temp. (°C) | Max. temp. (°C) |
RA/V regulatordelar |
013G2960
| 481 90 52 | RA 2000 | Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for older Danfoss RA/V 34 mm valves | 7 | 28 |
013G2961
| 481 90 71 | RA 2000 | Service set with RA/V sensor 013G2960 and gland seal 013U0070 | 7 | 28 |
013G2962
| 481 90 53 | RA 2000 | Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for older Danfoss RA/V 34 mm valves | 7 | 28 |
013G2963
| 481 90 72 | RA 2000 | Service set with RA/V sensor 013G2962 and gland seal 013U0070 | 7 | 28 |
RA/VL regulatordelar |
013G2950
| 481 90 50 | RA 2000 | Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for older Danfoss RA/VL 26 mm valves | 7 | 28 |
013G2951
| 481 90 69 | RA 2000 | Service set with RA/VL sensor 013G2950 and gland seal 013U0070 | 7 | 28 |
013G2952
| 481 90 51 | RA 2000 | Frost protection, limiting and locking of temperature set-point, suitable for older Danfoss RA/VL 26 mm valves | 7 | 28 |
013G2953
| 481 90 70 | RA 2000 | Service set with RA/VL sensor 013G2952 and gland seal 013U0070 | 7 | 28 |
|
Dokumentation
AMA-Texter
RA/V 2960
RA-V 2960.doc
(0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHO107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/05 2006
|
RA/V 2962
RA-V 2962.doc
(0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHP107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/05 2006
|
RA/VL 2950
RA-VL 2950.doc
(0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHN107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/05 2006
|
RA/VL 2952
RA-VL 2952.doc
(0,0 Mb), Litteraturnummer: ERVHJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
|
|
AV-material
Så här fungerar Danfoss radiatortermostater
operation_princip_se.swf
(0,1 Mb), Litteraturnummer: VVTTD107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 09/04 2009
|
|
Broschyr
Danfoss radiatortermostater - Effektiv sänkning av din kunds energikostnader
VBJPB207_Sank energikostnader Danfoss rad.termostater_Prof-broschyr_Sep2014.pdf
(0,5 Mb), Litteraturnummer: VBJPB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
|
Samlingsbroschyr- Danfoss produkter - Installatör
VBFZH207 _CrossSelling-Samlingsbroschyr_07leaf016_Sep2014.pdf
(2,3 Mb), Litteraturnummer: VBFZH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
|
Smart effektivisering av värmesystemet höjer din fastighets värde
Smart effektivisering varmesyst_VBGWG207.pdf
(0,7 Mb), Litteraturnummer: VBGWG207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 24/02 2015
|
|
Bruksanvisning
Förberedelser för vintern
SE_vinter.pdf
(0,1 Mb), Litteraturnummer: VUJPG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/06 2015
|
Smarta tips – radiator termostater
VUJPF107.pdf
(0,4 Mb), Litteraturnummer: VUJPF107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/06 2015
|
|
Datablad
Regulatordelar RA 2000 Servicetermostater
V2-20.A_RA2000_Serv.pdf
(0,1 Mb), Litteraturnummer: VDTBG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 10/01 2000
|
|
Handbok
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf
(1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
|
|
Instruktion
Problemfri injustering av radiatorer med Optimal 2
VIGWJ307_vagledning_optimal2.pdf
(1,7 Mb), Litteraturnummer: VIGWJ307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/04 2017
|
|
Miljövarudeklarationer
RA2000 Termostater
RA2000_Termostat_MVD.pdf
(0,1 Mb), Litteraturnummer: VJTTN107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/10 2005
|
|
Prislista
|
|
|
|
|
|
|