Radiatortermostater

RAX regulatordel



Exklusiva termostater

RAX regulatordel

Teknisk data



Best nrRSKBeskrivningFärg

RA-URX

013G4030  Radiator valve for return flow, with pre-settingChrome
013G4031  Radiator valve for return flow, with pre-settingChrome
013G4050  Radiator valve for return flow, with pre-settingWhite RAL 9016
013G4051  Radiator valve for return flow, with pre-settingWhite RAL 9016
013G4060  Radiator valve for return flow, with pre-settingInox
013G4061  Radiator valve for return flow, with pre-settingInox

RAX regulatordel

013G6070 481 90 62RAX regulatordel för designradiator. Vit
013G6075 481 90 66RAX regulatordel för designradiator. Svart
013G6170 481 90 64RAX regulatordel för designradiator. Krom
013G6171 481 90 65RAX regulatordel för designradiator. Borstat stål


Dokumentation



7 Funna Dokument: 4 broschyr, 1 datablad och 2 instruktion


Broschyr
 
Danfoss Link - Broschyr för professionella
VBFNJ607_DanfossLink_Broschyr-12s_Proffs-2015.12-low-res.pdf (3,1 Mb), Litteraturnummer: VBFNJ607, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2015
 
Danfoss Link App - Broschyr för konsument
VBFNK507_DanfossLinkApp_konsument_8s_2015.09_low-res.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VBFNK507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/12 2015
 
Danfoss Link, end-user brochure
VBFNK502_Living_EU_8p_2015_UK_Master_lowres.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VBFNK502, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 17/07 2015
 
living design - Produktblad
VBFNI207_living_design_Product leaflet_4p_2014_CS4_LR.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VBFNI207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 


Datablad
 
Designtermostat, typ RAX
VDVFO307_RAX_.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VDVFO307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/02 2010
 


Instruktion
 
RAX Thermostat
013R9372_Printfile_RA-X.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VIVBW100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 16/01 2004
 
X-Tra Collection™ Thermostatic Valve RA-URX
013R9358_RA-URX.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VIUUF15H, Språk: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 03/08 2004