AVTA



Termostatiska vattenventiler med separat känselkropp avsedda för användning i kylapplikationer

AVTA

Teknisk data



Best nrRSKTypAnslutningKv-värdeKapillärrör, längdBeskrivning

AVTA

003N0042 540 22 01AVTA 15BRp 1/2"1.92 Temperaturområde 0-30°C Givare Ø 9,5 mm
003N0045 540 22 19AVTA 15BRp 1/2 "1.92 Temperaturområde 25-65°C Givare Ø 9,5 mm
003N0046 540 22 35AVTA 20BRp 3/4 "3.42 Temperaturområde 25-65°C Givare Ø 9,5 mm
003N0047 540 22 43AVTA 25BRp 1"5.52 Temperaturområde 25-65°C Givare Ø 9,5 mm
003N1132 540 19 14AVTA 10BRp 3/8 "1.42 Temperaturområde 0-30°C
003N1162 540 19 22AVTA 10BRp 3/8 "1.42 Temperaturområde 25-65°C
003N1182 540 19 30AVTA 10BRp 3/8 "1.42 Temperaturområde 50-90°C
003N2132 540 20 60AVTA 15BRp 1/2 "1.92 Temperaturområde 0-30°C
003N2162 540 21 10AVTA 15BRp 1/2 "1.92 Temperaturområde 25-65°C
003N2182 540 21 69AVTA 15BRp 1/2 "1.92 Temperaturområde 50-90°C
003N3132 540 20 78AVTA 20BRp 3/4 "3.42 Temperaturområde 0-30°C
003N3162 540 21 28AVTA 20BRp 3/4 "3.42 Temperaturområde 25-65°C
003N3182 540 21 77AVTA 20BRp 3/4 "3.42 Temperaturområde 50-90°C
003N4132 540 20 86AVTA 25BRp 1"5.52 Temperaturområde 0-30°C
003N4162 540 21 36AVTA 25BRp 1"5.52 Temperaturområde 25-65°C
003N4182 540 21 85AVTA 25BRp 1"5.52 Temperaturområde 50-90°C


Dokumentation





Datablad
 
AVTA
I3-25.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VD4AG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/10 2005
 


Miljövarudeklarationer
 
AVTA
AVTA_MVD.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: IJ4AF107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 03/10 2005