Balanseringsventiler sekundärt

AB-QM Flödesbegränsare



AB-QM är en automatisk flödesbegränsare som kan bestyckas med en aktuator och fungera som en reglerventil med inbyggd flödesbegränsning. Ventilen är extremt kompakt och är perfekt för moderna värme- och kylsystem.

Inställning av önskat flöde är mycket lätt och utföres utan verktyg. Genom en inbyggd regulator bibehåller ventilen ett konstant differenstryck över käglan, och är därmed oberoende av tryckförändringar ute i systemet.


AB-QM Flödesbegränsare

Teknisk data



AB-QM Flödesbegränsare
Best nrTypStorlekBeskrivningFlödesområde
(l/h)
Diff.trycksområde
(kPa)
RSK

AB-QM Flödesbegränsare

003Z1251  DN10 LFLågflödesversion, utan mätnipplar.150 l/h16 - 400 kPa540 68 15
003Z1261  DN10 LFLågflödesversion, med mätnipplar.150 l/h16 - 400 kPa540 68 17
003Z1201  DN10Utan mätnipplar.275 l/h16 - 400 kPa540 67 96
003Z1211  DN10Med mätnipplar.275 l/h16 - 400 kPa540 68 01
003Z1252  DN15 LFLågflödesversion, utan mätnipplar.275 l/h16 - 400 kPa540 68 16
003Z1262  DN15 LFLågflödesversion, med mätnipplar.275 l/h16 - 400 kPa540 68 18
003Z1202  DN15Utan mätnipplar.450 l/h16 - 400 kPa540 67 97
003Z1212  DN15Med mätnipplar.450 l/h16 - 400 kPa540 68 02
003Z1203  DN20Utan mätnipplar.900 l/h16 - 400 kPa540 67 98
003Z1213  DN20Med mätnipplar.900 l/h16 - 400 kPa540 68 03
003Z1204  DN25Utan mätnipplar.1700 l/h20 - 400 kPa540 67 99
003Z1214  DN25Med mätnipplar.1700 l/h20 - 400 kPa540 68 04
003Z1205  DN32Utan mätnipplar.3200 l/h20 - 400 kPa540 68 00
003Z1215  DN32Med mätnipplar.3200 l/h20 - 400 kPa540 68 05
003Z0705  DN125Med mätnipplar.90000 l/h30 - 400 kPa 
003Z0715  DN125 HFHögflöde120000 l/h60 - 400 kPa 
003Z0706  DN150Med mätnipplar.145000 l/h30 - 400 kPa 
003Z0716  DN150 HFHögflöde229000 l/h60 - 400 kPa 
003Z0707  DN200Med mätnipplar.190000 l/h30-400 kPa 
003Z0717  DN200 HFHögflöde300000 l/h60 - 400 kPa 
003Z0708  DN250Med mätnipplar.280000 l/h30-400 kPa 
003Z0718  DN250 HFHögflöde442000 l/h60 - 400 kPa 
003Z0770  DN40Med 3 mätnipplar.7500 l/h  
003Z0771  DN50Med 3 mätnipplar.12500 l/h  
003Z0772  DN 50FWith 3 test plugs12500 l/h  
003Z0773  DN 65Med 3 mätnipplar.20000 l/h  
003Z0774  DN 80Med 3 mätnipplar.28000 l/h  
003Z0775  DN 100Med 3 mätnipplar.38000 l/h  
003Z1321  ½" Without test plugs. low flow1.2 gpm2 - 60 psi 
003Z1332  ½"Without test plugs. high flow4.0 gpm2 - 60 psi 
003Z1333  ¾"Without test plugs6.6 gpm2 - 60 psi 
003Z1334  1"Without test plugs11.0 gpm2 - 60 psi 
003Z1335  1¼"Without test plugs17.5 gpm2 - 60 psi 


Dokumentation



AB-QM Flödesbegränsare


AMA-Texter
 
AB-QM
AB-QM ver2.doc (0,1 Mb), Litteraturnummer: VRC6B107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/08 2008
 


Broschyr
 
AB-QM - Miljoner skäl att välja det bästa
AB-QM-Miljoneranledningarattbyta-VBC6K307_201701.pdf (3,7 Mb), Litteraturnummer: VBC6K307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/01 2017
 
Referensobjekt AB-QM, Örebro
RA871-abqm.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VBC6H107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/03 2009
 
Samlingsbroschyr- Danfoss produkter - Installatör
VBFZH207 _CrossSelling-Samlingsbroschyr_07leaf016_Sep2014.pdf (2,3 Mb), Litteraturnummer: VBFZH207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 


Datablad
 
ABNM A5 LOG/LIN for AB-QM, 0-10 V Proportional
ABNM-A5_VDSKJ207.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VDSKJ207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/01 2015
 
AB-PM
VDC6X607_AB-PM_print.pdf (1,7 Mb), Litteraturnummer: VDC6X607, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 04/10 2017
 
AB-QM, DN 10-250
VDA7F707_AB-QM_InPack_DN10-250.pdf (3,7 Mb), Litteraturnummer: VDA7F707, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 17/09 2018
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VDKHC607_AME110NL-120NL_print.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VDKHC607, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 03/08 2014
 
AME 15QM
V6-71.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VDLEB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/05 2008
 
AME 85QM
VDCVE107_AME85QM.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VDCVE107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 15/01 2011
 
AMI 140
VDKHB107_AMI140.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: VDKHB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/08 2009
 
Isolerkåpa AB-QM DN 15-32
VDBPB202_Insulation_AB-QM_DN15-32.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDBPB202, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 20/03 2014
 
Ställdon ABN A5 för AB-QM, PÅ/AV
ABN-A5_VDSKI207.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VDSKI207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 12/03 2014
 


Handbok
 
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
 


Instruktion
 
AB-QM DN 10-32 (Gen.2011)
VIA7C43T_AB-QM_DN10-32.pdf (3,4 Mb), Litteraturnummer: VIA7C43T, Språk: (3T) DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Utgivningsdatum: 26/07 2017
 
AB-QM DN 125-250
VIC6C58Y_AB-QM_DN125-250.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VIC6C58Y, Språk: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LV,SI,CN,TR,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 18/02 2016
 
AB-QM DN 40-100
VIA7E53T_AB-QM_DN40-100.pdf (1,8 Mb), Litteraturnummer: VIA7E53T, Språk: (3T) DK,GB,DE,ES,IT,SE,LT,EE,SI,CN,RO,HU,PL,RU, Utgivningsdatum: 10/05 2017
 
AME 110 NL / AME 120 NL
VILEB40F_AME110NL-120NL_INT.pdf (4,0 Mb), Litteraturnummer: VILEB40F, Språk: (0F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,LT,LV,SK,SI,KO,CN,HU,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 28/02 2017
 
AME 85QM
VICVE28X.pdf (4,0 Mb), Litteraturnummer: VICVE28X, Språk: DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI,LT,LV,CN,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 20/11 2016
 
AMI 140
VICVA23C_AMI140.pdf (2,9 Mb), Litteraturnummer: VICVA23C, Språk: (3C) DK,GB,DE,IT,FI,LT,LV,EE,CN,CS,RO,CZ,PL,RU, Utgivningsdatum: 10/02 2017
 


Miljövarudeklarationer
 
AB-QM
AB-QM _sv_.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VJC6D107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 07/02 2006
 


Prislista
 
Prislista 2017 Heating Segment
PRODUKTLISTA_2018_Heating_Segment-Version_6_2018_05_lowres.pdf (6,5 Mb), Litteraturnummer: VPIOB407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/01 2018
 


Referensobjekt
 
Platen i Motala
RA798laguppl_M.Ek.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VZC6A107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 02/06 2008
 
Referens- BRF-kullen- Energibesparingar med MSV-BD LENO
VZB5A107_Referens-MSV-Leno_BRF_kullen_07leaf006_Sep2014.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VZB5A107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 13/11 2014
 


Tekniska publikationer
 
AB-QM Flow Checker
SV_VFC6F107_flowchecker.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VFC6F207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/11 2009
 
AB-QM flödeskontroll (DN 40-150)
VFC6H207_AB-QM flowchecker.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VFC6H207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/11 2009
 
AB-QM Flödestabell
VFC6F202_flowchecker_low.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VFC6F202, Språk: Engelska, Utgivningsdatum: 05/02 2009