VMA



2-vägs sätesventil för i första hand fjärrvärme. VMA DN15 kan också användas tillsammans med de självverkande regulatorerna RAVI, RAVK och RAVV eller med termomotor ABV. Alla dimensioner har utvändig gänga för plantätning (DIN 7603).

VMA

Teknisk data



Best nrRSKDN
(mm)
Kvs-värde
(m3/h)
Tryckklass PN
(bar)
Max. medietemp.
(°C)
Antal portar
(vägs)
AnslutningSlaglängd
(mm)

VMA

065F2030 538 63 41150.25161302Utv. gänga3
065F2031 538 63 42150.4161302Utv. gänga3
065F2032 538 63 43150.63161302Utv. gänga3
065F2033 538 63 44151161302Utv. gänga3
065F2034 538 63 45151.6161302Utv. gänga3
065F2035 538 63 46152.5161302Utv. gänga3


Dokumentation





AMA-Texter
 
VMA
VMA.doc (0,1 Mb), Litteraturnummer: VRKOO107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 


Broschyr
 
Lös dina applikationsutmaningar med motoriserad intelligens
VBLHG107_MCV_Leaflet_CC_low.pdf (6,2 Mb), Litteraturnummer: VBLHG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/11 2015
 


Datablad
 
VMA
VD52J807_VMA.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VD52J807, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/08 2012
 


Instruktion
 
VMA, DN 15-25
VI52V400_VMA_DN15.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VI52V400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 30/03 2012
 


Miljövarudeklarationer
 
VMA
VMA_MVD.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VJJLU107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/10 2005
 


Tillbehör



065Z7018 RAV/M30 adapter