Motorventiler

RAV



RAV är en 2-vägs sätesventil för värmesystem. Ventilen kan kombineras med regulatordel RAVV, RAVI och RAVK eller med termomotor ABV, ABNM och TWA-V

RAV

Teknisk data



Best nrRSKDN
(mm)
Kvs-värde
(m3/h)
Tryckklass PN
(bar)
Max. medietemp.
(°C)
Antal portar
(vägs)
AnslutningSlaglängd
(mm)

RAV

013U0011 481 85 48101.2101202Inv. gänga1,1
013U0012 481 85 06101.2101202Inv. gänga1,1
013U0016 481 85 55151.5101202Inv. gänga1,1
013U0017 481 85 14151.5101202Inv. gänga1,1
013U0021 481 85 63202.3101202Inv. gänga1,1
013U0022 481 85 22202.3101202Inv. gänga1,1
013U0026 481 85 71253.1101202Inv. gänga1,1
013U0027 481 85 30253.1101202Inv. gänga1,1
013U0216 481 86 39152.8101202Inv. gänga1,1
013U0217 481 86 05152.8101202Inv. gänga1,1
013U0221 481 86 47205101202Inv. gänga1,1
013U0222 481 86 13205101202Inv. gänga1,1
013U0226 481 86 54258101202Inv. gänga1,1
013U0227 481 86 21258101202Inv. gänga1,1


Dokumentation





AMA-Texter
 
RAV/2 Rak
RAV-2-rak.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKOI107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 
RAV/2 Vinkel
RAV-2-vinkel.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKOJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 
RAV/8 Rak
RAV-8-rak.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKOK107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 
RAV/8 Vinkel
RAV-8-vinkel.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKOL107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 


AV-material
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Litteraturnummer: VVKQA100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 18/02 2008
 


Broschyr
 
Lös dina applikationsutmaningar med motoriserad intelligens
VBLHG107_MCV_Leaflet_CC_low.pdf (6,2 Mb), Litteraturnummer: VBLHG107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/11 2015
 


Datablad
 
RAV
V7-10_RAV.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDHCD107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/10 1997
 


Miljövarudeklarationer
 
RAV
RAV_MVD.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VJJLT107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 26/10 2005
 


Tillbehör



065Z7018 RAV/M30 adapter