Temperaturregulatorer

AVTB



Värmesystem och undercentraler kan förses med Danfoss självverkande temperaturregulatorer för tappvarmvatten- och värmekretsar.
Produktgruppen innehåller:
- Regulatorer för momentan varmvattenproduktion
- Regulatorer för varmvattenberedare


AVTB

Teknisk data



Best nrRSKDN
(mm)
Max. Kv-värde
(m³/h)
AnslutningAnm.Beskrivning

AVTB

003N2232 540 23 18151,9Inv. gängaGivaransl. R 3/4område 0-30 °C, givare Ø 18x210 mm
003N2252  151,9Inv. gängaOnly for Swedish market!Sensor connection R1/2range 20 - 60 °C, sensor Ø 18 x 210 mm
003N3232 540 23 26203,4Inv. gängaGivaransl. R 3/4område 0-30 °C, givare Ø 18x210 mm
003N3252  203,4Inv. gängaOnly for Swedish market!Sensor connection R1/2range 20 - 60 °C, sensor Ø 18 x 210 mm
003N4232 540 23 34255,5Inv. gängaGivaransl. R 3/4område 0-30 °C, givare Ø 18x210 mm
003N4252  255,5Inv. gängaOnly for Swedish market!Sensor connection R1/2range 20 - 60 °C, sensor Ø 18 x 210 mm
003N5020  151,9Utv. gängaSensor connection R1/2range 20 - 60 °C, sensor Ø 9,5 x 180 mm, I-pack
003N5039  151,9Utv. gängaSensor connection R1/2range 20 - 60 °C, sensor Ø 9,5 x 180 mm, I-pack, spec. cone
003N5045  151,9Utv. gängaSensor connection R1/2range 30 - 100 °C, sensor Ø 9,5 x 150 mm, I-pack
003N5074  151,9Utv. gängaSensor connection R1/2range 20 - 60 °C, sensor Ø 9,5 x 180 mm, I-pack, w. sens. stuf. box housing
003N5075  203,4Utv. gängaSensor connection R1/2range 20 - 60 °C, sensor Ø 9,5 x 180 mm, I-pack, w. sens. stuf. box housing
003N5101  151,9Utv. gängaGivaransl. R 3/4område 0-30 °C, givare Ø 18x210 mm
003N5102  203,4Utv. gängaGivaransl. R 3/4område 0-30 °C, givare Ø 18x210 mm
003N5103  255,5Utv. gängaGivaransl. R 3/4område 0-30 °C, givare Ø 18x210 mm
003N5104  151,9Utv. gängaSensor connection R1/2range 20 - 65 °C, sensor Ø 14,5 x 87 mm
003N5111  151,9Utv. gängaOnly for Swedish market!Sensor connection R1/2range 20 - 60 °C, sensor Ø 18 x 210 mm
003N5112  203,4Utv. gängaOnly for Swedish market!Sensor connection R1/2range 20 - 60 °C, sensor Ø 18 x 210 mm
003N5113  255,5Utv. gängaOnly for Swedish market!Sensor connection R1/2range 20 - 60 °C, sensor Ø 18 x 210 mm
003N5114  151,9Utv. gängaGivaransl. R 1/2område 20-60 °C, givare Ø 9,5x180 mm
003N5115  203,4Utv. gängaGivaransl. R 1/2område 20-60 °C, givare Ø 9,5x150 mm
003N5116  255,5Utv. gängaGivaransl. R 1/2område 20-60 °C, givare Ø 9,5x150 mm
003N5141  151,9Utv. gängaGivaransl. R 1/2område 30-100 °C, givare Ø 9,5x150 mm
003N5142  203,4Utv. gängaGivaransl. R 1/2område 30-100 °C, givare Ø 9,5x150 mm
003N5143  255,5Utv. gängaGivaransl. R 1/2område 30-100 °C, givare Ø 9,5x150 mm
003N8141 540 23 27151,9Inv. gängaGivaransl. R 1/2område 30-100 °C, givare Ø 9,5x150 mm
003N8142 540 23 28203,4Inv. gängaGivaransl. R 1/2område 30-100 °C, givare Ø 9,5x150 mm
003N8143 540 23 29255,5Inv. gängaGivaransl. R 1/2område 30-100 °C, givare Ø 9,5x150 mm
003N8229 540 23 30151,9Inv. gängaGivaransl. R 1/2område 20-60 °C, givare Ø 9,5x180 mm
003N8230 540 23 31203,4Inv. gängaGivaransl. R 1/2område 20-60 °C, givare Ø 9,5x180 mm
003N8253 540 23 32255,5Inv. gängaGivaransl. R 1/2område 20-60 °C, givare Ø 9,5x180 mm


Dokumentation





AMA-Texter
 
AVTB inv gänga, 150 mm / 180 mm
AVTB invändig 150, 180.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRJKI107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/06 2008
 
AVTB inv gänga, 210 mm
AVTB invändig 210.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRJKJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/06 2008
 
AVTB utv gänga, 150 mm
AVTB utvändig 150 .doc (0,1 Mb), Litteraturnummer: VRJKK107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/06 2008
 
AVTB utv gänga, 210 mm
AVTB utvändig 210.doc (0,1 Mb), Litteraturnummer: VRJKL107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 05/06 2008
 


AV-material
 
SAC Ruler
SACRuler.zip (1,8 Mb), Litteraturnummer: VVKQA100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 18/02 2008
 


CE-dokument
 
AVTB-.pdf
AVTB-.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 20/08 2007
 


Datablad
 
AVTB
VDJKZ407_AVTB.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VDJKZ407, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/05 2018
 


Instruktion
 
AVTB
vi52i300.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VI52I300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 30/03 2004
 
AVTB
VI52Y59R_AVTB.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VI52Y59R, Språk: DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,HU,PL,RU, Utgivningsdatum: 07/05 2018