Elektroniska regulatorer

ESMU



Dykrörsgivare med 2-ledaranslutning på plint.

ESMU

Teknisk data



Best nrRSKBenämning

ESMU 100

087B1180 538 62 63Pt 1000 dykrörsgivare, 100 mm, koppar
087B1182 538 62 64Pt 1000 dykrörsgivare, 100 mm, rostfritt stål

ESMU 250

087B1181  Pt 1000 dykrörsgivare
087B1183 538 62 65Pt 1000 dykrörsgivare, 250 mm, rostfritt stål


Dokumentation





AMA-Texter
 
ESMU
ESMU.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VREAS107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/05 2006
 


Datablad
 
Temperature sensors (Pt 1000)
VD74I907_Pt1000.pdf (0,4 Mb), Litteraturnummer: VD74I907, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/05 2018
 


Handbok
 
Servicehandboken 2014 version 2
Servicehandboken v.2_VGISB207_Sep2014.pdf (1,6 Mb), Litteraturnummer: VGISB207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 20/10 2014
 


Instruktion
 
ESMU 100/250 instructions
VIEAD200_201811.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VIEAD200, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 19/11 2018
 


Tech Notes
 
Motståndstabell Pt 1000
Ö-40.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VNKTA107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 10/11 2006