Tryckregulatorer primär

AVPL



Självverkande differenstrycksregulatorer för fjärrvärmeanläggningar samt för primärsidan i fjärrvärmecentraler i mindre system.

AVPL

Teknisk data



Best nrStorlek
(mm)
Kvs
(m³/h)
Tryckklass PN
(bar)
Anslutning

AVPL

003L5030 15116Utv. gänga
003L5031 151,616Utv. gänga
003L5035 15116Utv. gänga
003L5036 151,616Utv. gänga


Dokumentation





AMA-Texter
 
AVPL
AVPL.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRJFJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 22/05 2008
 


Broschyr
 
Förbättrad temperaturreglering och hydronisk balans
VBLIA307_AVQM_Leaflet_Sep2014_lores.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: VBLIA307, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 16/09 2014
 
Hitta och lös hydronisk obalans med självverkande regulatorer
VBLIB107_DEN_SAC_Brochure_20p_2015_CC_low.pdf (8,8 Mb), Litteraturnummer: VBLIB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 19/11 2015
 


Datablad
 
Differenstrycksregulator (PN 16) AVPL
VD56B807_AVPL.pdf (0,5 Mb), Litteraturnummer: VD56B807, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/12 2015
 


Instruktion
 
AVPL, PN 16
vicbt16k.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: VICBT16K, Språk: (6K) DK,GB,DE,SE, Utgivningsdatum: 15/05 2003
 


Miljövarudeklarationer
 
AVPL
AVPL-15_MVD.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VJDCB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/10 2005