AMV(E) 20/23



AMV20/23 är motorer för 3-punkts- och AME 20/23 för modulerande styrning. AMV(E) har fjäderåtergång.

Utöver grundfunktioner såsom handmanövrering och positionsindikering, är motorerna försedda med momentbrytare för att säkra att motor och ventil ej utsätts för överbelastning.


AMV(E) 20/23

Teknisk data



Best nrRSKMatningsspänning
(V ac)
Effektförbrukning
(VA)
RegleringStällkraft
(N)
Slaglängd
(mm)
Gångtid
(s/mm)
Fjäderåtergång nedåt

AME 20

082G3015  244Modulerande / 3-punktsreglering4501015Nej

AME 23

082G3016  249Modulerande / 3-punktsreglering4501015Ja

AMV 20

082G3007  2302.153-punktsreglering4501015Nej
082G3008  242.153-punktsreglering4501015Nej

AMV 23

082G3009  23073-punktsreglering4501015Ja
082G3010  2473-punktsreglering4501015Ja


Dokumentation





AMA-Texter
 
AME 20
AME 20.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKHJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/05 2008
 
AME 23
AME 23.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKHK107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/05 2008
 
AMV 23
AMV 23.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKHY107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/05 2008
 


CE-dokument
 
AMV(E)20-23.pdf
AMV(E)20-23.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 17/08 2007
 


Datablad
 
AME 10/20/30, AME 13/23/33
EDLFY507_AME10_33.pdf (1,3 Mb), Litteraturnummer: EDLFY507, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 23/08 2017
 
AMV 10/20/30, AMV 13/23/33
ED95N807_AMV10_33_print.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: ED95N807, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 30/10 2016
 
AMV 10/20/30/13/23/33
VDIRS207_AMV10_33.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VDIRS207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 29/05 2019
 


Instruktion
 
Adapter for VM/VB valves - for high temperature
VIHOG100_High_temperature_adapter_065Z7547.pdf (0,7 Mb), Litteraturnummer: VIHOG100, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 24/09 2015
 
AME 20/30
EI96I32U_AME20-30.pdf (4,6 Mb), Litteraturnummer: EI96I32U, Språk: (2U) DK,UK,DE,FR,ES,SE,NL,FI,CN,RO,PL,RU, Utgivningsdatum: 29/11 2016
 
AMV 20, AMV 30
EI96A300_AMV20-30.pdf (0,8 Mb), Litteraturnummer: EI96A300, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 29/11 2016
 
AMV 20/30/23/33 Accessories
ei96b55q.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: EI96B55Q, Språk: (5Q) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,PT,NL,FI,PL,RU, Utgivningsdatum: 07/10 1999
 
AMV 23, AMV 23SU, AMV 33
EI96C400_AMV23-33.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: EI96C400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 30/01 2017
 


Miljövarudeklarationer
 
AMV 20/AME 20
AMV-20_AME-20_MVD.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VJKGH107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/10 2005
 
AMV 23/AME 23
AMV-23_AME-23_MVD.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VJKGI107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/10 2005