Motorventiler

AMV 323/423/523



Motorer avsedda för sätesventilerna VF2, VFS2, VF3, VRG3 och VRB3. Utöver grundfunktioner såsom handmanöver och positionsindikering, är motorerna försedda med momentbrytare för att säkra att motor och ventil ej utsätts för överlast.

AMV 323/423/523

Teknisk data





Dokumentation





AMA-Texter
 
AMV 323
AMV 323.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKUD107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/05 2008
 
AMV 423
AMV 423.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKUE107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/05 2008
 
AMV 523
AMV 523.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKUF107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/05 2008
 


CE-dokument
 
AMV323-523.pdf
AMV323-523.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 17/08 2007
 


Datablad
 
AMER
V6-46.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDLED107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 18/08 2006
 
AMES
V6-45.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: VDLEE107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 01/11 2000
 
AMV 323/423/523
V6-40B.pdf (0,3 Mb), Litteraturnummer: VDKGQ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/02 2006
 


Instruktion
 
AMEK
ei94j362.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: EI94J362, Språk: (62) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI, Utgivningsdatum: 25/02 1998
 
AMER instruktion
AMERinstr.pdf (1,2 Mb), Litteraturnummer: VIBLB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 02/05 2007
 
AMES 230/240 V / AMES 24V AMES
ei94e45y.pdf (0,6 Mb), Litteraturnummer: EI94E45Y, Språk: (51) DK,GB,DE, Utgivningsdatum: 01/01 1999
 
AMV 323, AMV 423, AMV 523
EI95V500.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: EI95V500, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 09/06 2015
 


Miljövarudeklarationer
 
AMV 323/423/523
AMV-323-423-523_MVD.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VJKGB107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/10 2005