AMV(E) 25/35



AMV 25/35 är motorer avsedda för 3-punkts reglering och AME 25/35 är motorer för modulerande reglering.

Utöver grundfunktioner såsom handmanöver och positionsindikering, är motorerna försedda med momentbrytare för att säkra att motor och ventil ej utsätts för överbelastning.


AMV(E) 25/35

Teknisk data



Best nrRSKMatningsspänning
(V ac)
Effektförbrukning
(VA)
RegleringStällkraft
(N)
Slaglängd
(mm)
Gångtid
(s/mm)
Fjäderåtergång nedåt

AME 25

082G3025  244Modulerande / 3-punktsreglering10001511Nej

AME 35

082G3022  249Modulerande / 3-punktsreglering600153Nej

AMV 25

082G3023  242.153-punktsreglering10001511Nej
082G3024  2302.153-punktsreglering10001511Nej

AMV 35

082G3020  2473-punktsreglering600153Nej
082G3021  23073-punktsreglering600153Nej


Dokumentation





AMA-Texter
 
AME 25
AME 25.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKHL107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/05 2008
 
AME 35
AME 35.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKHO107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/05 2008
 
AMV 25
AMV 25.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKHZ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/05 2008
 
AMV 35
AMV 35.doc (0,0 Mb), Litteraturnummer: VRKUC107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 28/05 2008
 


CE-dokument
 
AMV(E)25-35.pdf
AMV(E)25-35.pdf (0,1 Mb), Litteraturnummer: , Språk: Swedish, Utgivningsdatum: 17/08 2007
 


Datablad
 
AME 25, 35
EDLEQ207_AME25-35_print.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: EDLEQ207, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/04 2014
 
AMV 25, 35
ED95R907_AMV25-35_print.pdf (0,9 Mb), Litteraturnummer: ED95R907, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 08/04 2014
 


Instruktion
 
Adapters AMV/E 25,35, 55, 56, 323, 423, 523/VRB-G, VF-L (Gen. 2009)
VIBLC400_Adapter_VRG-B_VF-L_GEN09_14-02-2014.pdf (1,0 Mb), Litteraturnummer: VIBLC400, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 24/02 2014
 
AMV 25, AMV 35
EI96X500.pdf (1,1 Mb), Litteraturnummer: EI96X500, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 20/11 2016
 
AMV(E) 15/16/25/35 Stem heater
ei95i200.pdf (0,2 Mb), Litteraturnummer: EI95I200, Språk: Utan text, Utgivningsdatum: 16/12 2002
 


Miljövarudeklarationer
 
AMV 25/AME 25
AMV-25 _AME-25_MVD.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VJKGJ107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/10 2005
 
AMV 35/AME 35
AMV-35_AME-35_MVD.pdf (0,0 Mb), Litteraturnummer: VJKGM107, Språk: Svenska, Utgivningsdatum: 27/10 2005